Anwendung: Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich bis zu 250 V gegen Erdpotential.
Anwendung: Für Profis in Industrie und Handwerk geeignet.
Griff: Transparent mit Ansteckclip.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, nickelbeschichtet.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Gesamtlänge(mm) | 140 | mit Batterie | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Griffdurchmesser(mm) | 15 | Länge Klinge sichtbar(mm) | 60 | Schlitz 1(mm) | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
SB - Verpackung
VDE zertifiziert
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften