Wiha Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip

Wiha Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip

Steigert Ihre Effizienz: Stabil und robust wie ein vollwertiger Schraubendreher.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich bis zu 250 V gegen Erdpotential.
Für Profis in Industrie und Handwerk geeignet.

Anwendung: Für Profis in Industrie und Handwerk geeignet.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, nickelbeschichtet

Nach DIN 57680-6, GS-geprüft, CE konform.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
34745
35378
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung VDE zertifiziert

8.97 €

1 5 Arbeitstage NeinNein

10.21 €

1 5 Arbeitstage JaJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 140 mit Batterie Nein ESD Artikel Nein
Griffdurchmesser(mm) 19 Länge Klinge sichtbar(mm) 60 Schlitz 1(mm) 3
Schneidenstärke 1(mm) 0.5

Technischer Support