EMV-Unterbaufilter für Frequenzumrichter A1000

EMV-Unterbaufilter für Frequenzumrichter A1000
• Die A1000-FIA-Reihe, speziell für Umrichter der Omron A1000-Serie.
• Sie helfen dabei, die EMV-Konformität von Maschinen und Anlagen mit A1000-Umrichtern sicherzustellen.
• Footprint-Filter werden zwischen dem Umrichter und der Schalttafel montiert und sparen so wertvollen Platz in den Verdrahtungsschränken.
• Filter in Buchform werden neben dem Umrichter montiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A1000-FIA3024-SE
A1000-FIA3044-SE
A1000-FIA3052-SE
A1000-FIA3071-RE
A1000-FIA3105-RE
A1000-FIA3170-RE
A1000-FIA3300-RE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modell Gewicht
(kg)
Strom
(A)
Abmessungen (BxHxL)
(mm)
Passende Modelle

244.80 €

1 3 Arbeitstage Schaffner-24-2A0004/2A0021/4A0002/4A0023

460.40 €

1 3 Arbeitstage Schaffner-44-4A0031/4A0038

557.47 €

1 3 Arbeitstage Schaffner-52-4A0044

634.86 €

1 3 Arbeitstage Rasmi5,37180x220x3294A0058/4A0072

821.14 €

1 3 Arbeitstage Rasmi6,510590x220x3794A0088/4A0103

1,984.00 €

1 3 Arbeitstage Rasmi9,0170110x240x4292A0110/2A0138/2A0169/4A0139/4A0165

3,417.33 €

1 3 Arbeitstage Rasmi13,2300260x135x3002A0211/2A0250/4A0208/4A0250/4A0296

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils Filter Ersatzteil falsch Zubehör wahr

Technischer Support