Frequenzumrichter [J1000]

Frequenzumrichter [J1000]
Der Basisantrieb
• U/f-gesteuerter Antrieb
• Gute Drehmomentleistung (150% / 3 Hz)
• Doppelte Leistung ND 120%/1min und HD 150%/1 min
• Überlast-Erkennungsfunktion (150% während 60s)
• Thermische Funktion des Motors
• Frei konfigurierbare U/f-Kurve
• 5 programmierbare digitale Eingänge
• 1 programmierbarer digitaler Ausgang
• 1 programmierbarer Analogausgang
• Optionale RS-232C/485-Kommunikation - Modbus,
• CE, UL, cUL und TUV, RoHS
Nennwerte
• 200 V Klasse einphasig 0,1 bis 1,5 kW
• 200 V Klasse dreiphasig 0,1 bis 4,0 kW
• 400 V Klasse dreiphasig 0,2 bis 4,0 kW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JZA20P4BAA
JZA20P7BAA
JZA21P5BAA
JZA22P2BAA
JZA24P0BAA
JZA40P2BAA
JZA40P4BAA
JZA40P7BAA
JZA41P5BAA
JZA42P2BAA
JZA43P0BAA
JZA44P0BAA
JZAB0P1BAA
JZAB0P2BAA
JZAB0P4BAA
JZAB0P7BAA
JZAB1P5BAA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingabespannungsklasse Technische Ausgangsdaten Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
(kW)
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
(kW)
Nennausgangsstrom I2N
(A)
Netzspannung
(V)
Max. Ausgangsspannung
(V)

504.40 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 VDreiphasig681080,40,553,5200 - 240240

620.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 VDreiphasig681281,11,16200 - 240240

803.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 VDreiphasig1081291,52,29,6200 - 240240

992.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 VDreiphasig108137,52,2312200 - 240240

1,500.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 VDreiphasig14014345,521200 - 240240

806.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 VDreiphasig108810,370,371,2380 - 480480

814.00 €

3 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 VDreiphasig108990,550,752,1380 - 480480

940.00 €

3 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 VDreiphasig108137,51,11,54,1380 - 480480

1,124.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 VDreiphasig1081541,52,25,4380 - 480480

1,304.67 €

3 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 VDreiphasig1081542,236,9380 - 480480

1,448.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 VDreiphasig108154348,8380 - 480480

1,605.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 VDreiphasig14014345,511,1380 - 480480

454.53 €

1 3 Arbeitstage Einphasig 200 VEinphasig68760,120,180,9200 - 240240

454.53 €

1 3 Arbeitstage Einphasig 200 VDreiphasig68760,250,371,9200 - 240240

501.60 €

1 3 Arbeitstage Einphasig 200 VDreiphasig681180,40,553,5200 - 240240

606.27 €

3 3 Arbeitstage Einphasig 200 VDreiphasig108137,51,11,16200 - 240240

759.33 €

3 3 Arbeitstage Einphasig 200 VDreiphasig1081541,52,29,6200 - 240240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 128 Netzfrequenz(Hz) 50/60 Hz Max. Ausgangsfrequenz(Hz) 400
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1 Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Schutzart NEMA Sonstige, IP20 Relative symmetrische Netzspannungstoleranz(%) 10 Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz(%) 5
Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützt Protokoll für CAN falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch
Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützt Protokoll für Modbus wahr Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme falsch
4-Quadrantenbetrieb möglich falsch Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig falsch Mit optischer Schnittstelle falsch
Mit Bedienelement wahr Art des Umrichters Sonstige Mit PC-Anschluss falsch
Bremschopper integriert wahr Einsatz im Industriebereich zulässig wahr Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch
Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch
Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch
Unterstützt Protokoll für LON falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch

Technischer Support