Frequenzumrichter [RX2]

Frequenzumrichter [RX2]
Vielseitiger Wechselrichter besticht durch minimalen Energieverbrauch und maximale Leistung
Dieser leistungsstarke Wechselrichter bietet den gleichen Funktionsumfang wie sein Vorgänger, ist dabei aber noch effizienter, schneller und einfacher zu bedienen.
• Hohes Anlaufdrehmoment auch ohne Rückführung: 200 % bei 0,3 Hz, volles Drehmoment bei 0 Hz mit Rückführung
• Vektorregelung mit und ohne Rückführung
• Dreifach klassifiziert: VLD 110 %/1 min, LD 120 %/1 min und ND 150%/1 min
• Integrierter EMV-Filter, Logikprogrammierung und Anwendungsfunktionalität
• Positionierungsfunktionalität
• Integrierte Sicherheitsfunktion STO, SIL3/PLe/CAT 4
• Kommunikationsoptionen: EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET, Modbus TCP
• Optional: Regenerative Lösungen
• CE, CULus, RoHS
• Leistungsbereich: 200 V dreiphasig - 0,4 bis 55 kW / 400 V dreiphasig - 0,75 bis 132 kW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3G3RX2-A2004
3G3RX2-A2007
3G3RX2-A2015
3G3RX2-A2022
3G3RX2-A2037
3G3RX2-A2075
3G3RX2-A2110
3G3RX2-A2150
3G3RX2-A2185
3G3RX2-A2220
3G3RX2-A2300
3G3RX2-A2370
3G3RX2-A2450
3G3RX2-A2550
3G3RX2-A4007
3G3RX2-A4015
3G3RX2-A4022
3G3RX2-A4037
3G3RX2-A4055
3G3RX2-A4075
3G3RX2-A4110
3G3RX2-A4150
3G3RX2-A4185
3G3RX2-A4220
3G3RX2-A4300
3G3RX2-A4370
3G3RX2-A4450
3G3RX2-A4550
3G3RX2-B411K
3G3RX2-B413K
3G3RX2-B4750
3G3RX2-B4900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
(kW)
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
(kW)
Nennausgangsstrom I2N
(A)
Netzspannung
(V)
Schutzart Bremschopper integriert

1,660.00 €

1 3 Arbeitstage 2551501400,40,754,4200 - 240NEMA Sonstige, IP20wahr

1,818.67 €

1 3 Arbeitstage 2551501400,751,58200 - 240NEMA Sonstige, IP20wahr

1,932.00 €

1 3 Arbeitstage 2551501401,52,210,4200 - 240NEMA Sonstige, IP20wahr

2,046.67 €

1 3 Arbeitstage 2551501402,23,715,6200 - 240NEMA Sonstige, IP20wahr

2,229.33 €

1 3 Arbeitstage 2551501403,75,522,8200 - 240NEMA Sonstige, IP20wahr

3,249.33 €

1 3 Arbeitstage 2602101707,51146200 - 240NEMA Sonstige, IP20wahr

3,748.00 €

1 3 Arbeitstage 260210170111560200 - 240NEMA Sonstige, IP20wahr

4,926.67 €

1 3 Arbeitstage 3902451901518,580200 - 240NEMA Sonstige, IP20wahr

6,288.00 €

1 3 Arbeitstage 39024519018,52293200 - 240NEMA Sonstige, IP20wahr

7,313.33 €

1 3 Arbeitstage 3902451902230124200 - 240NEMA Sonstige, IP20wahr

8,513.33 €

1 3 Arbeitstage 5403001953037153200 - 240NEMA Sonstige, IP20falsch

10,320.00 €

1 3 Arbeitstage 5503902503745185200 - 240NEMA Sonstige, IP20falsch

11,400.00 €

1 3 Arbeitstage 5503902504555229200 - 240NEMA Sonstige, IP20falsch

14,240.00 €

1 3 Arbeitstage 7004802505575295200 - 240NEMA Sonstige, IP20falsch

1,844.00 €

1 3 Arbeitstage 2551501400,751,54,1380 - 500NEMA Sonstige, IP20wahr

1,953.33 €

1 3 Arbeitstage 2551501401,52,25,4380 - 500NEMA Sonstige, IP20wahr

2,046.67 €

1 3 Arbeitstage 2551501402,23,78,3380 - 500NEMA Sonstige, IP20wahr

2,390.67 €

1 3 Arbeitstage 2551501403,75,512,6380 - 500NEMA Sonstige, IP20wahr

2,681.33 €

1 3 Arbeitstage 2602101705,57,517,5380 - 500NEMA Sonstige, IP20wahr

3,114.67 €

1 3 Arbeitstage 2602101707,51125380 - 500NEMA Sonstige, IP20wahr

3,658.67 €

1 3 Arbeitstage 260210170111531380 - 500NEMA Sonstige, IP20wahr

4,654.67 €

1 3 Arbeitstage 3902451901518,540380 - 500NEMA Sonstige, IP20wahr

5,493.33 €

1 3 Arbeitstage 39024519018,52247380 - 500NEMA Sonstige, IP20wahr

6,490.67 €

1 3 Arbeitstage 390245190223062380 - 500NEMA Sonstige, IP20wahr

7,540.00 €

1 3 Arbeitstage 540300195303777380 - 500NEMA Sonstige, IP20wahr

9,226.67 €

1 3 Arbeitstage 550390250374593380 - 500NEMA Sonstige, IP20wahr

10,180.00 €

1 3 Arbeitstage 5503902504555116380 - 500NEMA Sonstige, IP20falsch

11,813.33 €

1 3 Arbeitstage 5503902505575147380 - 500NEMA Sonstige, IP20falsch

19,920.00 €

1 3 Arbeitstage 740480270110132252380 - 500NEMA Sonstige, IP00falsch

25,840.00 €

1 3 Arbeitstage 740480270132160316380 - 500NEMA Sonstige, IP00falsch

14,493.33 €

1 3 Arbeitstage 7003902707590176380 - 500NEMA Sonstige, IP00falsch

17,853.33 €

1 3 Arbeitstage 70039027090110213380 - 500NEMA Sonstige, IP00falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingabespannungsklasse Dreiphasig 400 V Technische Ausgangsdaten Dreiphasig Netzfrequenz(Hz) 50/60 Hz
Max. Ausgangsfrequenz(Hz) 590 Anzahl der analogen Ausgänge 2 Anzahl der analogen Eingänge 3
Anzahl der digitalen Ausgänge 8 Anzahl der digitalen Eingänge 11 Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1 Anzahl der Schnittstellen PROFINET 1 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 Max. Ausgangsspannung(V) 500
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz(%) 10 Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz(%) 5 Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch
Unterstützt Protokoll für CAN falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO wahr Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch
Unterstützt Protokoll für Modbus wahr Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS wahr Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr 4-Quadrantenbetrieb möglich wahr
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig wahr Mit optischer Schnittstelle falsch Mit Bedienelement wahr
Art des Umrichters Sonstige Mit PC-Anschluss wahr Einsatz im Industriebereich zulässig wahr
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch Unterstützt Protokoll für BACnet falsch Unterstützt Protokoll für KNX falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch
Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für LON falsch
Unterstützt Protokoll für ASI falsch Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch

Technischer Support