Frequenzumrichter [SX] (Teilenummern)

Frequenzumrichter [SX]
Kraft und Fluss im absoluten Gleichgewicht
Entwickelt für Hochleistungsanwendungen
• 400 V und 690 V Spannungsversorgung von 0,75 kW bis 1.400 kW
• Neuer Operator mit Echtzeituhr
• Optionales Bedienfeld mit Bluetooth
• PM-Motorregelung
• Kompakte Konstruktion mit Schutzart IP20 und IP54
• Integrierter Filter gemäß Klasse C3 und Sicherungen ab 220 kW
• Sicherheit gemäß Norm EN 62061, STO SIL2
• Lastkurvensteuerung
• Logische Programmierbarkeit
• Integrierte spezielle Anwendungsfunktion, beispielsweise für die Ansteuerung von Pumpen-Verbänden oder Krananwendungen
• Anpassungsfähige Hardware (Hauptkontakt, Flüssigkeitskühlung, 12-Phasen-Gleichrichtung usw.)
• Feldbus-Kommunikation: EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SX-A61P5-EFA4
SX-A61P5-EVA4
SX-A62P2-EFA4
SX-A62P2-EVA4
SX-A63P0-EFA4
SX-A63P0-EVA4
SX-A64P0-EFA4
SX-A64P0-EVA4
SX-A65P5-EFA4
SX-A65P5-EVA4
SX-A67P5-EFA4
SX-A67P5-EVA4
SX-A4160-E3FA4
SX-A4200-E3FA4
SX-A4200-E3VA4
SX-A6011-EFA4
SX-A6011-EVA4
SX-A6015-EFA4
SX-A6015-EVA4
SX-A6018-EFA4
SX-A6018-EVA4
SX-A6022-EFA4
SX-A6022-EVA4
SX-A6030-EFA4
SX-A6030-EVA4
SX-A6037-EFA4
SX-A6037-EVA4
SX-A6045-EFA4
SX-A6045-EVA4
SX-A6055-EFA4
SX-A6055-EVA4
SX-D61P5-EFA4
SX-D61P5-EVA4
SX-D62P2-EFA4
SX-D62P2-EVA4
SX-D63P0-EFA4
SX-D63P0-EVA4
SX-D64P0-EFA4
SX-D64P0-EVA4
SX-D65P5-EFA4
SX-D65P5-EVA4
SX-D67P5-EFA4
SX-D67P5-EVA4
SX-D6011-EFA4
SX-D6011-EVA4
SX-D6015-EFA4
SX-D6015-EVA4
SX-D6018-EFA4
SX-D6018-EVA4
SX-D6022-EFA4
SX-D6022-EVA4
SX-D6030-EFA4
SX-D6030-EVA4
SX-D6037-EFA4
SX-D6037-EVA4
SX-D6045-EFA4
SX-D6045-EVA4
SX-D6055-EFA4
SX-D6055-EVA4
SX-D6075-EFA4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
(kW)
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
(kW)
Nennausgangsstrom I2N
(A)
Netzspannung
(V)
Max. Ausgangsspannung
(V)
Schutzart Spannungsklasse 
(V)

8,020.00 €

1 3 Arbeitstage 5361762670,751,52500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

7,313.33 €

1 3 Arbeitstage 5361762670,751,52500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

8,213.33 €

1 3 Arbeitstage 5361762671,52,23500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

7,473.33 €

1 3 Arbeitstage 5361762671,52,23500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

8,440.00 €

1 3 Arbeitstage 5361762672,234500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

7,666.67 €

1 3 Arbeitstage 5361762672,234500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

8,666.67 €

1 3 Arbeitstage 536176267346500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

7,893.33 €

1 3 Arbeitstage 536176267346500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

8,926.67 €

1 3 Arbeitstage 53617626745,58500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

8,120.00 €

1 3 Arbeitstage 53617626745,58500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

9,240.00 €

1 3 Arbeitstage 5361762675,57,510500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

8,413.33 €

1 3 Arbeitstage 5361762675,57,510500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

29,160.00 €

1 3 Arbeitstage 956335294132160293380 - 480480NEMA Sonstige, IP20400 / 480 V AC

32,680.00 €

1 3 Arbeitstage 1250335306160200365380 - 480480NEMA Sonstige, IP2000 / 480 V AC

30,026.67 €

1 3 Arbeitstage 1250335306160200365380 - 480480NEMA Sonstige, IP20400 / 480 V AC

10,126.67 €

1 3 Arbeitstage 5361762677,51113500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

9,220.00 €

1 3 Arbeitstage 5361762677,51113500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

11,420.00 €

1 3 Arbeitstage 536176267111518500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

10,380.00 €

1 3 Arbeitstage 536176267111518500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

13,213.33 €

1 3 Arbeitstage 5361762671518,521500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

12,020.00 €

1 3 Arbeitstage 5361762671518,521500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

14,960.00 €

1 3 Arbeitstage 53617626718,52225500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

13,600.00 €

1 3 Arbeitstage 53617626718,52225500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

17,586.67 €

1 3 Arbeitstage 658220291223033500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

16,026.67 €

1 3 Arbeitstage 658220291223033500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

20,360.00 €

1 3 Arbeitstage 658220291303742500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

18,520.00 €

1 3 Arbeitstage 658220291303742500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

22,880.00 €

1 3 Arbeitstage 658220291374550500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

20,826.67 €

1 3 Arbeitstage 658220291374550500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

25,680.00 €

1 3 Arbeitstage 658220291455558500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

23,373.33 €

1 3 Arbeitstage 658220291455558500 - 690690NEMA Sonstige, IP20690 V AC

8,573.33 €

1 3 Arbeitstage 5121783140,751,52500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

8,020.00 €

1 3 Arbeitstage 5121783140,751,52500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

8,760.00 €

1 3 Arbeitstage 5121783141,52,23500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

8,186.67 €

1 3 Arbeitstage 5121783141,52,23500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

9,020.00 €

1 3 Arbeitstage 5121783142,234500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

8,413.33 €

1 3 Arbeitstage 5121783142,234500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

9,326.67 €

1 3 Arbeitstage 512178314346500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

8,693.33 €

1 3 Arbeitstage 512178314346500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

9,700.00 €

1 3 Arbeitstage 51217831445,58500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

9,053.33 €

1 3 Arbeitstage 51217831445,58500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

9,913.33 €

1 3 Arbeitstage 5121783145,57,510500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

9,240.00 €

1 3 Arbeitstage 5121783145,57,510500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

10,880.00 €

1 3 Arbeitstage 5121783147,51113500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

10,153.33 €

1 3 Arbeitstage 5121783147,51113500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

12,473.33 €

1 3 Arbeitstage 512178314111518500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

11,633.33 €

1 3 Arbeitstage 512178314111518500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

13,973.33 €

1 3 Arbeitstage 5121783141518,521500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

13,020.00 €

1 3 Arbeitstage 5121783141518,521500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

16,000.00 €

1 3 Arbeitstage 51217831418,52225500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

14,920.00 €

1 3 Arbeitstage 51217831418,52225500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

18,560.00 €

1 3 Arbeitstage 590220282223033500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

17,320.00 €

1 3 Arbeitstage 590220282223033500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

21,546.67 €

1 3 Arbeitstage 590220282303742500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

20,080.00 €

1 3 Arbeitstage 590220282303742500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

24,720.00 €

1 3 Arbeitstage 590220282374550500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

23,080.00 €

1 3 Arbeitstage 590220282374550500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

27,426.67 €

1 3 Arbeitstage 590220282455558500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

25,613.33 €

1 3 Arbeitstage 590220282455558500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

28,133.33 €

1 3 Arbeitstage 1090345312557582500 - 690690NEMA Sonstige, IP54690 V AC

Loading...

Grundlegende Informationen

Technische Ausgangsdaten Dreiphasig Netzfrequenz(Hz) 50/60 Hz Max. Ausgangsfrequenz(Hz) 400
Anzahl der analogen Ausgänge 2 Anzahl der analogen Eingänge 4 Anzahl der digitalen Ausgänge 5
Anzahl der digitalen Eingänge 8 Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 3
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 Unterstützt Protokoll für DeviceNet wahr Unterstützt Protokoll für CAN falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO wahr Unterstützt Protokoll für TCP/IP wahr Unterstützt Protokoll für Modbus wahr
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP wahr Unterstützt Protokoll für PROFIBUS wahr
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig wahr Mit optischer Schnittstelle falsch
Bremschopper integriert falsch Einsatz im Industriebereich zulässig wahr Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch
Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch
Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch
Unterstützt Protokoll für LON falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch

Technischer Support