Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NV3W-MG20L
Bildschirm | STN | Bildschirmgröße(Zoll) | 3,1 | Maximal kompatible Auflösung | 128 x 64 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe der Anzeige(Farben) | Monochrom | Eingangsspannung | 5 V DC | Kommunikation | RS-232C |
Hintergrundbeleuchtung | Dreifarbige LED (grün/orange/rot) | Touch-Technologie | Resistiv-Touch | Anzahl der Funktionstasten, programmierbar | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1 | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch |
Unterstützt Protokoll für Modbus | wahr | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | falsch |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch | IO-Link Master | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch |
Funkstandard GSM | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Wand-/Direktmontage möglich | falsch |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch |
Funkstandard UMTS | falsch | Funkstandard Bluetooth | falsch | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützt Protokoll für CAN | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch |
Funkstandard GPRS | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch |
Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch | Geeignet für Tragschienenmontage | falsch |
Funkstandard WLAN 802.11 | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch |
Betriebstemperatur(°C) | 0 - 50 |
Sie befinden sich auf der Seite für Programmierbare Datenstation, Serie NV, die Teilenummer ist NV3W-MG20L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NV3W-MG20L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften