Programmierbare Datenstation, Serie NA

Programmierbare Datenstation, Serie NA
NA-Serie – Die Sysmac HMI
Als Teil der Automatisierungsplattform Sysmac wandelt die NA-HMI von Omron Maschinendaten in Informationen um, zeigt Informationen an und steuert Geräte basierend auf den Anforderungen an FA-Produktionsstandorten. Die NA-Serie ermöglicht eine schnellere, effizientere Steuerung und Überwachung. Mit einem Breitbildformat und 16.770.000 Farben macht die dynamische, intuitive und prädiktive HMI Industriemaschinen attraktiver und wettbewerbsfähiger.
• Proaktive Beziehung zwischen Bediener und Maschine
• Design basierend auf reellen Anwendungen und Kundenbedürfnissen
• Zukunftssichere, skalierbare Plattform
• Ermöglicht eine schnelle Reaktion
• 16.777.000 Anzeigefarben (24-Bit-Vollfarben)
• Hochauflösendes Display
• 1.280 x 800 Pixel Auflösung für 12- und 15-Zoll-Modelle
• 800 x 480 Pixel Auflösung für 7- und 9-Zoll-Modelle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NA5-7W001B-V1
NA5-7W001S-V1
NA5-9W001B-V1
NA5-9W001S-V1
NA5-12W101B-V1
NA5-12W101S-V1
NA5-15W101B-V1
NA5-15W101S-V1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bildschirmgröße
(Zoll)
Rahmenfarbe Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Anzahl der Bildpunkte, vertikal Anzahl der Bildpunkte, horizontal

3,221.33 €

1 3 Arbeitstage 7Schwarz165236480800

3,221.33 €

1 3 Arbeitstage 7Silber165236480800

5,028.00 €

1 3 Arbeitstage 9Schwarz190290480800

5,028.00 €

1 3 Arbeitstage 9Silber190290480800

6,033.33 €

1 3 Arbeitstage 12,1Schwarz2443408001.280

6,033.33 €

1 3 Arbeitstage 12,1Silber2443408001.280

7,646.67 €

1 3 Arbeitstage 15,4Schwarz2914208001.280

7,646.67 €

1 3 Arbeitstage 15,4Silber2914208001.280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bildschirm TFT Farbe der Anzeige(Farben) Farbe (min. 65.536 Farben) Eingangsspannung 19,2 - 28,8 VDC
Tiefe(mm) 63,1 Touch-Technologie Resistiv-Touch Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher(kByte) 256.000
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz 5 Anzahl der Online-Sprachen 16 Anzahl der Tasten mit LED 3
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 3 Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2 Anzahl der HW-Schnittstellen USB 3
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP wahr Unterstützt Protokoll für Modbus falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP wahr
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar wahr Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) wahr
Mit Meldungsanzeige wahr Mit SW-Schnittstellen wahr Mit Farbdisplay wahr
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich wahr Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich wahr Mit Druckausgabe wahr
Mit Rezepturen falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch IO-Link Master falsch
Unterstützt Protokoll für KNX falsch Funkstandard GSM falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch
Wand-/Direktmontage möglich falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch
Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Funkstandard UMTS falsch Funkstandard Bluetooth falsch
Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch Mit Alpha Tastatur falsch
Unterstützt Protokoll für CAN falsch Mit nummerischer Tastatur falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch
Funkstandard GPRS falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch
Unterstützt Protokoll für LON falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Geeignet für Tragschienenmontage falsch
Funkstandard WLAN 802.11 falsch Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch
Betriebstemperatur(°C) 0 - 50 Schutzart (NEMA), frontseitig Sonstige Schutzart (IP), frontseitig IP65

Technischer Support