Wasserdichte Befestigung für hohen Druck für Programmierbare Datenstation NA-Serie

Wasserdichte Befestigung für hohen Druck für Programmierbare Datenstation NA-Serie
Dieser Metallrahmen ist für die Hochdruckabdichtung vorgesehen. Installieren Sie ihn so, dass er den UL Typ 4X Standards entspricht. UL Typ 4X ist die Zulassung für Hochdruckabdichtungsanwendungen mit einer Durchflussrate von 246 Litern/Min.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NA-7WATW01

Teilenummer
NA-7WATW01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

110.80 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des mechanischen Zubehörs Deckel Art des elektrischen Zubehörs Sonstige Ersatzteil falsch
Zubehör wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichte Befestigung für hohen Druck für Programmierbare Datenstation NA-Serie, die Teilenummer ist NA-7WATW01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NA-7WATW01.

Technischer Support