Programmierbare Steuerung [CP2E]

Programmierbare Steuerung [CP2E]
Kompakt-Controller der Serie CP2
Die Micro-SPS wurde für kompakte Geräte entwickelt, die Datenerfassung und Maschine-zu-Maschine-Kommunikation unterstützen. Eine leistungsstarke und effektive Lösung für eigenständige Maschinen, bei denen das Preis-Leistungs-Verhältnis eine Schlüsselrolle spielt. Der Controller der Serie CP2E bietet eine effiziente Lösung für flexible Produktionsumgebungen, in denen Rückverfolgbarkeit und die Überwachung der wichtigsten Maschinenanlagen zur Erzielung von Spitzenleistungen genutzt werden.
• Dank integriertem Ethernet-Schalter mit 2 Anschlüssen und dedizierten Funktionsblöcken sind reduzierte Verdrahtungskosten und verbesserte Kommunikationsleistungen möglich. Sparen Sie Kosten für zusätzliche Hardware und vereinfachen Sie die Ethernet-Konnektivität, indem Sie eine verkettete Ethernet-Verkabelung zur Maschine-zu-Maschine-Kommunikation verwenden.
• Datenerfassung, Steuerung und Überwachung von seriellen Geräten ist einfach: Es sind bis zu 3 serielle Schnittstellen verfügbar.
• Verbessern Sie Ihre Effizienz bei der Konstruktion und Ihre Produktivität, und verkürzen Sie die Entwicklungszeit mit einem modularen Maschinenkonzept. Der CP2E umfasst 4-Achsen-Positionierungsfunktionen mit linearer Interpolation sowie Omron-Bibliotheken für Positionierung, Maschine-zu-Maschine-Kommunikation und vorausschauende Wartung.
• Installieren und vergessen. Der Omron CP2E bietet eine zuverlässige Lösung für alle Umgebungsbedingungen: erweiterter Betriebstemperaturbereich, batteriefreier Betrieb, LED-Anzeigen an Eingangs- und Ausgangsanschlüssen zur schnellen Fehlersuche, automatische Wiederherstellung bei elektrischen Störungen.
• Vervollständigen Sie Ihre Konfiguration mit der NB HMI – die ideale Ergänzung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP2E-E14DR-A
CP2E-E20DR-A
CP2E-E30DR-A
CP2E-E40DR-A
CP2E-E60DR-A
CP2E-N14DR-A
CP2E-N14DR-D
CP2E-N14DT1-D
CP2E-N20DR-A
CP2E-N20DR-D
CP2E-N20DT1-D
CP2E-N30DR-A
CP2E-N30DR-D
CP2E-N30DT1-D
CP2E-N30DT-D
CP2E-N40DR-A
CP2E-N40DR-D
CP2E-N40DT1-D
CP2E-N40DT-D
CP2E-N60DR-A
CP2E-N60DR-D
CP2E-N60DT1-D
CP2E-S30DR-A
CP2E-S30DT1-D
CP2E-S40DR-A
CP2E-S40DT1-D
CP2E-S60DR-A
CP2E-S60DT1-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Netzteil Versorgungsspannung DC
(V)
Speichergröße
(kByte)
Versorgungsspannung AC 50 Hz Versorgungsspannung AC 60 Hz Anzahl der digitalen Eingänge Anzahl der digitalen Ausgänge Anzahl der Relaisausgänge Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet Anzahl der HW-Schnittstellen USB Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 Breite
(mm)
Unterstützt Protokoll für TCP/IP

460.67 €

1 3 Arbeitstage AC-4485 - 26485 - 264866011086falsch

494.13 €

1 3 Arbeitstage AC-4485 - 26485 - 2641288011086falsch

672.67 €

1 3 Arbeitstage AC-4485 - 26485 - 2641812120110130falsch

776.67 €

1 3 Arbeitstage AC-4485 - 26485 - 2642416160110150falsch

938.00 €

3 3 Arbeitstage AC-4485 - 26485 - 2643624240110195falsch

672.67 €

1 3 Arbeitstage AC-11685 - 26485 - 264866100086wahr

672.67 €

1 3 Arbeitstage DC20,4 - 26,4116--866100086wahr

672.67 €

1 3 Arbeitstage DC20,4 - 26,4116--860100086wahr

776.67 €

1 3 Arbeitstage AC-11685 - 26485 - 2641288100086wahr

776.67 €

1 3 Arbeitstage DC20,4 - 26,4116--1288100086wahr

776.67 €

1 3 Arbeitstage DC20,4 - 26,4116--1280100086wahr

938.00 €

1 3 Arbeitstage AC-11685 - 26485 - 2641812122000130wahr

938.00 €

1 3 Arbeitstage DC20,4 - 26,4116--1812122000130wahr

938.00 €

1 3 Arbeitstage DC20,4 - 26,4116--181202000130wahr

938.00 €

1 3 Arbeitstage DC20,4 - 26,4116--181202000130wahr

1,168.00 €

1 3 Arbeitstage AC-11685 - 26485 - 2642416162000150wahr

1,168.00 €

1 3 Arbeitstage DC20,4 - 26,4116--2416162000150wahr

1,168.00 €

1 3 Arbeitstage DC20,4 - 26,4116--241602000150wahr

1,168.00 €

1 3 Arbeitstage DC20,4 - 26,4116--241602000150wahr

1,484.00 €

1 3 Arbeitstage AC-11685 - 26485 - 2643624242000195wahr

1,484.00 €

1 3 Arbeitstage DC20,4 - 26,4116--3624242000195wahr

1,484.00 €

1 3 Arbeitstage DC20,4 - 26,4116--362402000195wahr

776.67 €

1 3 Arbeitstage AC-8485 - 26485 - 2641812120111130falsch

776.67 €

1 3 Arbeitstage DC20,4 - 26,484--181200111130falsch

938.00 €

1 3 Arbeitstage AC-8485 - 26485 - 2642416160111150falsch

938.00 €

1 3 Arbeitstage DC20,4 - 26,484--241600111150falsch

1,168.00 €

1 3 Arbeitstage AC-8485 - 26485 - 2643624240111195falsch

1,168.00 €

1 3 Arbeitstage DC20,4 - 26,484--362400111195falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kompakt Speicherart FLASH Max. Anzahl der Zeitschaltuhren 256
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung)(ms) 0,23 Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Geeignet für Tragschienenmontage wahr
Wand-/Direktmontage möglich wahr Höhe(mm) 90 Tiefe(mm) 80
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme falsch Unterstützt Protokoll für DNP3 falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch
Unterstützt Protokoll für IEC 60870 falsch Unterstützt Protokoll für IEC 60870 falsch IO-Link Master falsch
Unterstützt Protokoll für KNX falsch Systemkomponente falsch Funkstandard GSM falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch
Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Funkstandard UMTS falsch Funkstandard Bluetooth falsch
Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch Mit Display falsch
Unterstützt Protokoll für CAN falsch Mit optischer Schnittstelle falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch
Funkstandard GPRS falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Fronteinbau möglich falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch
Unterstützt Protokoll für Modbus falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch Programmspeichererweiterung möglich falsch
Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für LON falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch
Redundanzfähigkeit falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch
Funkstandard WLAN 802.11 falsch Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch
Rack-Montage möglich falsch Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne

Technischer Support