SmartSlice-E/A-System, Weitere Module

 SmartSlice-E/A-System, Weitere Module
Das intelligenteste modulare E/A-System
Das SmartSlice-E/A-System von OMRON zeichnet sich durch kompakte Bauweise, Intelligenz und Anwenderfreundlichkeit aus. Für OMRON DeviceNet- oder CompoNet-Masterbaugruppen der CS1/CJ1-Steuerungen ist kein Konfigurations-Tool erforderlich. Durch Verwendung der integrierten Funktionen (z. B. Skalierung, Summenbildung, Differenzierung und Grenzwertüberwachung) der analogen E/A-Module wird Steuerungsprogramm auf ein Minimum reduziert. Auf alle Daten der E/A-Modue kann mit dem CX-Integrator oder den Smart Active Parts zugegriffen werden um sie für Servicezwecke auszuwerten oder auf den Bedienterminal darzustellen.
• Kompakteste Baugruppen auf dem Markt (84 mm hoch)
• Einfache Inbetriebnahme; Speicherung der Konfiguration für schnellen und problemlosen Austausch der Module.
• Diagnose und vorbeugende Wartung für jeden E/A-Punkt
• Abnehmbare Klemmenblöcke erlauben das Auswechseln der Module während des Betriebs und ohne Neuverdrahtung
• 3-Draht-E/A-Anschluss mit Push-In-Technologie (kein Werkzeug erforderlich)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GRT1-PC8-1
GRT1-PD2G
GRT1-PD8-1
GRT1-TBL
GRT1-TBR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Funktion Spannungsart der Versorgungsspannung Versorgungsspannung DC
(V)
Ausführung des elektrischen Anschlusses Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Performance Level nach EN ISO 13849-1 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet Anzahl der HW-Schnittstellen parallel Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY Anzahl der Schnittstellen PROFINET Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 Schutzart (IP) Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich Systemkomponente Busdiagnose möglich Geeignet für Tragschienenmontage Mit Einspeisemodul SIL nach IEC 61508 Explosionsschutz-Kategorie für Staub Explosionsschutz-Kategorie für Gas Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Unterstützt Protokoll für KNX Mit Potentialtrennung Funkstandard GSM Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Wand-/Direktmontage möglich Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Unterstützt Protokoll für SUCONET Unterstützt Protokoll für INTERBUS Funkstandard UMTS Funkstandard Bluetooth Unterstützt Protokoll für Data-Highway Unterstützt Protokoll für DeviceNet Unterstützt Protokoll für CAN Mit optischer Schnittstelle Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Funkstandard GPRS Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Fronteinbau möglich Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Geeignet für Sicherheitsfunktionen Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Unterstützt Protokoll für TCP/IP Unterstützt Protokoll für Modbus Distanzmodul Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Unterstützt Protokoll für SERCOS Unterstützt Protokoll für LON Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Geeignet als Segmentmodul Funkstandard WLAN 802.11 Unterstützt Protokoll für ASI Rack-Montage möglich Art des mechanischen Zubehörs Art des elektrischen Zubehörs Ersatzteil Zubehör

89.33 €

1 3 Arbeitstage E/A-Spannungsversorgungs-Anschlussmodul, 4 x V + 8 x GDC20,4 - 26,4Steckanschluss841574,4Level a110000000IP20wahrwahrwahrwahrwahrNoneNoneNonewahrwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch----

113.67 €

1 3 Arbeitstage E/A-Spannungsversorgungsmodul mit elektronischem Überlastschutz, trennt Spannungsversorgung zwischen Gruppen der E/A-ModuleDC20,4 - 26,4Steckanschluss841574,4Level a110000000IP20wahrwahrwahrwahrwahrNoneNoneNonewahrwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch----

89.33 €

1 3 Arbeitstage E/A-Spannungsversorgungs- und Verteilermodul zur Trennung der Spannungsversorgung zwischen einzelnen E/A-Modulgruppen, 4 x V + 8 x GDC20,4 - 26,4Steckanschluss841574,4Level a110000000IP20wahrwahrwahrwahrwahrNoneNoneNonewahrwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch----

132.69 €

1 3 Arbeitstage Linkes Anschlussmodul--------------------------------------------------------------EndplatteAdapterfalschwahr

71.26 €

1 3 Arbeitstage Rechtes Anschlussmodul--------------------------------------------------------------EndplatteAdapterfalschwahr

Loading...

  1. 1

Technischer Support