Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CX-DRIVE 2.9
Typ | Konfigurationssoftware | Zur Verwendung mit | CX | Geeignet für Betriebssystem Windows 7 | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 | wahr | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server | falsch | Geeignet für Betriebssystem Windows XP | wahr |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista | wahr | Geeignet für Betriebssystem LINUX | falsch | Geeignet für Betriebssystem Windows ME | falsch |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE | falsch | Geeignet für Betriebssystem Windows NT | falsch | Geeignet für Betriebssystem, sonstige | wahr |
Bausteinbibliothek | Nicht verfügbar | Technologische Funktion integriert | falsch | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) | wahr |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) | falsch | Kommunikationsfunktion integriert | wahr | Datenerfassungsfunktion integriert | wahr |
Diagnosefunktion integriert | wahr | Projektierungsfunktion integriert | wahr | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) | falsch |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart | wahr | Konfigurationsfunktion integriert | wahr | Auswertefunktion integriert | falsch |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Inbetriebnahmefunktion integriert | wahr | Simulationsfunktion integriert | wahr |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x | falsch | Bewegungsfunktion integriert | wahr | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) | falsch |
Wartungsfunktion integriert | wahr | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache | falsch | Analysefunktion integriert | falsch |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) | falsch | Positionierfunktion integriert | wahr | SIL nach IEC 61508 | Ohne |
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für CX-Drive-Konfigurationssoftware, die Teilenummer ist CX-DRIVE 2.9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CX-DRIVE 2.9.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften