CX-ONE V4 Software

CX-ONE V4 Software
Eine Software, die alle Ansprüche erfüllt
Omron bietet verschiedene skalierbare Lösungen für die heute am Markt bestehenden Anforderungen. Je nach Komplexität der jeweiligen Anwendung bieten wir unterschiedlich ausgefeilte Lösungen: Lean, Stream und X-Stream.
CX-One unterstützt den gesamten Bereich der skalierbaren Automation. Somit brauchen Sie für Ihre Ansprüche nur eine einzige Software:
Konfiguration
Von der Antriebskonfiguration über die Netzwerkeinrichtung bis hin zur Regelung und Sensorik bietet CX-One alle erforderlichen Funktionen in einer Software, völlig unabhängig von Ihrem Gerät.
Programmierung
Ob Sie eine Kompakt-Steuerung oder das Spitzenprodukt CJ2 programmieren möchten, Sie verwenden ein und dieselbe Programmiersoftware. Kennen Sie eine, kennen Sie alle, dank einer einzigen Softwarelösung.
Visualisierung
Visualisierung und Interaktion mit Ihrem Gerät dauern dank einer Reihe benutzerfreundlicher Lösungen von Bediengerät bis IPC nur wenige Augenblicke..

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CXONE-AL01-EV4
CXONE-AL01-EV4-UP
CXONE-AL03-EV4
CXONE-DVD-EV4
CXONE-LT01-EV4
CXONE-LTCD-EV4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Medien Installation/Upgrade Typ Version/Edition Anzahl der Lizenzen Hinweis Geeignet für Betriebssystem Windows 8 Geeignet für Betriebssystem Windows 7 Geeignet für Betriebssystem, sonstige Bausteinbibliothek

3,458.67 €

1 3 Arbeitstage Nur Lizenz-BenutzerlizenzCX-One FULL1-wahrwahrwahrIntegriert

1,242.00 €

1 3 Arbeitstage Nur LizenzUpgradeBenutzerlizenzCX-One FULL1Erfordert CD oder DVD mit Software (CXOne-CD-EV4 oder CXOne-DVD-EV4)wahrwahrwahrIntegriert

6,993.33 €

1 3 Arbeitstage Nur Lizenz-BenutzerlizenzCX-One FULL3-wahrwahrwahrIntegriert

82.53 €

1 3 Arbeitstage DVD-SoftwareCX-One FULL---wahrwahrNicht verfügbar

764.67 €

1 3 Arbeitstage Nur Lizenz-BenutzerlizenzCX-One LITE1--falschfalschIntegriert

82.53 €

1 3 Arbeitstage CD-SoftwareCX-One LITE---falschfalschNicht verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 wahr Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server falsch Geeignet für Betriebssystem Windows XP wahr
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista wahr Geeignet für Betriebssystem LINUX falsch Geeignet für Betriebssystem Windows ME falsch
Geeignet für Betriebssystem Windows CE falsch Geeignet für Betriebssystem Windows NT falsch Technologische Funktion integriert falsch
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) falsch Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) wahr Kommunikationsfunktion integriert wahr
Datenerfassungsfunktion integriert wahr Diagnosefunktion integriert wahr Projektierungsfunktion integriert wahr
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) wahr Mit Editor für Programmiersprache Flowchart wahr Konfigurationsfunktion integriert wahr
Auswertefunktion integriert falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr Inbetriebnahmefunktion integriert wahr
Simulationsfunktion integriert wahr Geeignet für Betriebssystem Windows 9x falsch Bewegungsfunktion integriert wahr
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) falsch Wartungsfunktion integriert wahr Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache falsch
Analysefunktion integriert wahr Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) wahr Positionierfunktion integriert wahr
SIL nach IEC 61508 Ohne Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) wahr

Technischer Support