CX-Server Lite & OPC Software

CX-Server Lite & OPC Software
CX-Server LITE
Einfache, aber effektive Konnektivität

CX-Server LITE ist das Gegenstück zu unserem OPC-Produkt und wurde entwickelt, um eine breite Palette an Bedürfnissen von Programmierern zu befriedigen. Bei der Erstellung einfacher HMI-Projekte ermöglicht CX-Server LITE dem Programmierer kundenspezifischer Programme, SPS-Daten zu senden und zu empfangen sowie Controller innerhalb von Omron-Netzwerken zu beeinflussen.
• Unterstützt alle Omron-Netzwerke
• Kommuniziert mit den SPS der Familien CS/CJ/C/CV und CP, Trajexia, Celciux und ZX Sensoren
• Unterstützt alle Omron-Kommunikationsprotokolle
• Programmierung über Visual Basic, Excel oder .NET
• Einfache Konfiguration über grafische Komponenten oder komplexes Scripting über API

CX-Server OPC
Die Geräte von Omron entsprechen dem „Open Integration“-Standard

CX-Server OPC stellt eine Verbindung zwischen der branchenüblichen OP-Schnittstellenspezifikation und der Netzwerkarchitektur sowie den Controllern von Omron her. Mit CX-Server OPC kann jede OPC-kompatible Client-Software problemlos mit Omron verknüpft werden.
• Kompatibel mit OPC Data Access 1.0a und 2.05 SCADA-Clients
• Enthält optionale Schnittstellen wie Symbol Browsing und hierarchischer Arbeitsbereich
• Unterstützt alle Omron-Netzwerke
• Kommuniziert mit den SPS der Familien CS/CJ/C/CV und CP, Trajexia, Celciux und ZX Sensoren
• Unterstützt alle Omron-Kommunikationsprotokolle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CX-LITE-EV2
CX-OPC-EV2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Version/Edition Mit OPC-Schnittstelle, Client Mit OPC-Schnittstelle, Server

939.33 €

1 3 Arbeitstage CX-Server LITEfalschfalsch

1,781.33 €

1 3 Arbeitstage CX-Server OPCwahrwahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Medien CD Anzahl der Lizenzen 1 Max. Serveranzahl 1
Max. Anzahl der Clients 1 Max. Anzahl Multiuser Projektierung 1 Anzahl der Online/Runtime-Sprachen 1
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen 1 Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen 1 Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem(MB) 256
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem(GHz) 512 Min. Hauptspeicher, Runtimesystem(MB) 512 Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem(GHz) 512
Geeignet für Betriebssystem Windows 7 wahr Funktion Prozessdiagnose Nicht verfügbar SQL-Datenbank Nicht verfügbar
Reportsystem/Protokollsystem Integriert Meldesystem Integriert Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung Sonstige
Branchen- u. technologische Erweiterungen Integriert Objektbausteinbibliothek Integriert Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP wahr
Mit sonstiger Skriptsprache wahr Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 wahr Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System wahr
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista wahr Onlineprojektierung möglich wahr Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server wahr
Runtime-Betriebssystem, Windows XP wahr Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich falsch Runtime-Betriebssystem, LINUX falsch
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME falsch Mit Programmierschnittstellen wahr Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x falsch
Runtime-Betriebssystem, sonstige wahr Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX falsch SCADA-Funktionalität wahr
Sprachumschaltung möglich falsch Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000 wahr Runtime-Betriebssystem, Windows Vista wahr
Mit Skriptsprache Visual Basic wahr Mehrplatzfähigkeit, Runtime falsch Trend-Darstellung wahr
Geeignet für Web-Clients falsch Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7 wahr Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT falsch
Alarm-Management falsch

Technischer Support