Teilenummer
|
---|
CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V4 |
CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V4 |
CX-SUPERVISOR-TRIAL-V4 |
CX-SUPERVISOR-UPGR-V4 |
CX-SUPERVISOR-V4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Medien | Installation/Upgrade | Version/Edition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,770.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | USB-Dongle | - | Runtime-Machine | ||
2,686.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | USB-Dongle | - | Runtime-Plus | ||
78.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | Testversion | ||
1,200.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nur Lizenz | Upgrade | Developer Software Upgrade | ||
1,770.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Nur Lizenz | - | Developer Software |
Loading...
Max. Serveranzahl | 1 | Max. Anzahl der Clients | 1 | Max. Anzahl Multiuser Projektierung | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen | 16 | Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen | 16 | Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen | 16 |
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem(MB) | 256 | Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem(GHz) | 600 | Min. Hauptspeicher, Runtimesystem(MB) | 256 |
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem(GHz) | 600 | Geeignet für Betriebssystem Windows 7 | falsch | Funktion Prozessdiagnose | Nicht verfügbar |
SQL-Datenbank | Integriert | Reportsystem/Protokollsystem | Integriert | Meldesystem | Integriert |
Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung | Integriert | Branchen- u. technologische Erweiterungen | Integriert | Objektbausteinbibliothek | Integriert |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP | wahr | Mit sonstiger Skriptsprache | wahr | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 | wahr |
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System | wahr | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista | falsch | Onlineprojektierung möglich | wahr |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server | falsch | Runtime-Betriebssystem, Windows XP | wahr | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich | wahr |
Runtime-Betriebssystem, LINUX | falsch | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME | falsch | Mit Programmierschnittstellen | wahr |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x | falsch | Runtime-Betriebssystem, sonstige | falsch | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX | wahr |
SCADA-Funktionalität | wahr | Sprachumschaltung möglich | wahr | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000 | wahr |
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista | falsch | Mit Skriptsprache Visual Basic | wahr | Mehrplatzfähigkeit, Runtime | wahr |
Trend-Darstellung | wahr | Mit OPC-Schnittstelle, Client | wahr | Geeignet für Web-Clients | falsch |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7 | falsch | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT | falsch | Mit OPC-Schnittstelle, Server | wahr |
Alarm-Management | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Medien
Installation/Upgrade
Version/Edition
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften