Sysmac Studio 3D-Simulationsoption, Lizenz

Sysmac Studio 3D-Simulationsoption, Lizenz
Die Omron Sysmac Studio 3D-Simulationsoption ist die Lizenz zur Aktivierung der 3D-Simulationsfunktionalität. Die Option ist nur für das 64-Bit-Sysmac-Studio gültig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SYSMAC-SA4XXL-64
SYSMAC-SA401L-64
SYSMAC-SA403L-64
SYSMAC-SA410L-64
SYSMAC-SA430L-64
SYSMAC-SA450L-64
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Lizenzen

32,106.67 €

1 3 Arbeitstage 9999

939.33 €

1 3 Arbeitstage 1

3,566.67 €

1 3 Arbeitstage 3

7,133.33 €

1 3 Arbeitstage 10

14,973.33 €

1 3 Arbeitstage 30

20,706.67 €

1 3 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Benutzerlizenz Optionen 3D-Simulation Sicherheitspasswort 32-stelligem
Geeignet für Betriebssystem Windows 8 falsch Geeignet für Betriebssystem Windows 7 falsch Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 falsch
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server falsch Geeignet für Betriebssystem Windows XP falsch Geeignet für Betriebssystem Windows Vista falsch
Geeignet für Betriebssystem LINUX falsch Geeignet für Betriebssystem Windows ME falsch Geeignet für Betriebssystem Windows CE falsch
Geeignet für Betriebssystem Windows NT falsch Geeignet für Betriebssystem, sonstige wahr Bausteinbibliothek Integriert
Technologische Funktion integriert falsch Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) falsch Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) falsch
Kommunikationsfunktion integriert falsch Datenerfassungsfunktion integriert falsch Diagnosefunktion integriert falsch
Projektierungsfunktion integriert falsch Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) falsch Mit Editor für Programmiersprache Flowchart falsch
Konfigurationsfunktion integriert falsch Auswertefunktion integriert falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Inbetriebnahmefunktion integriert falsch Simulationsfunktion integriert wahr Geeignet für Betriebssystem Windows 9x falsch
Bewegungsfunktion integriert falsch Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) falsch Wartungsfunktion integriert falsch
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache falsch Analysefunktion integriert falsch Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) falsch
Positionierfunktion integriert falsch SIL nach IEC 61508 Ohne Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) wahr

Technischer Support