Sysmac Studio Lite Edition, Lizenz

Sysmac Studio Lite Edition, Lizenz
Sysmac Studio Lite, nur Lizenz (erfordert SYSMAC-SE200D Download oder Installations-DVD, separat erhältlich).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SYSMAC-LE201L
SYSMAC-LE203L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Lizenzen

2,196.00 €

1 3 Arbeitstage 1

4,468.00 €

1 3 Arbeitstage 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Lizenz Geeignet für Betriebssystem Windows 7 wahr Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 falsch
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server falsch Geeignet für Betriebssystem Windows XP wahr Geeignet für Betriebssystem Windows Vista wahr
Geeignet für Betriebssystem LINUX falsch Geeignet für Betriebssystem Windows ME falsch Geeignet für Betriebssystem Windows CE falsch
Geeignet für Betriebssystem Windows NT falsch Geeignet für Betriebssystem, sonstige wahr Bausteinbibliothek Integriert
Technologische Funktion integriert falsch Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) wahr Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) falsch
Kommunikationsfunktion integriert wahr Datenerfassungsfunktion integriert wahr Diagnosefunktion integriert wahr
Projektierungsfunktion integriert wahr Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) wahr Mit Editor für Programmiersprache Flowchart wahr
Konfigurationsfunktion integriert wahr Auswertefunktion integriert falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr
Inbetriebnahmefunktion integriert wahr Simulationsfunktion integriert wahr Geeignet für Betriebssystem Windows 9x falsch
Bewegungsfunktion integriert wahr Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) wahr Wartungsfunktion integriert wahr
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache falsch Analysefunktion integriert wahr Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) wahr
Positionierfunktion integriert wahr SIL nach IEC 61508 Ohne Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) wahr

Technischer Support