Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CP1W-CIF12-V1
Kommunikationsschnittstelle (Übertragungsstandard) | RS-422(A)/485 | Anschlussklemme | Klemmenblock | Stromaufnahme(A) | 0,04 |
---|---|---|---|---|---|
Art der Datenübertragung | Seriell | Breite(mm) | 35 | Höhe(mm) | 35 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 | Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Level a | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne | SIL nach IEC 61508 | Ohne | Mit Potentialtrennung | falsch |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | falsch | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Modbus | wahr |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch |
Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützt Protokoll für CAN | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch |
Unterstützt Protokoll für ASI | falsch | IO-Link Master | falsch | Funkstandard GSM | falsch |
Funkstandard UMTS | falsch | Funkstandard Bluetooth | falsch | Mit optischer Schnittstelle | falsch |
Funkstandard GPRS | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Redundanzfähigkeit | falsch | Funkstandard WLAN 802.11 | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für CP1W Optionsmodul für Programmierbare Steuerung CP2E, die Teilenummer ist CP1W-CIF12-V1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP1W-CIF12-V1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften