Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CS1W-PRM21
Repräsentativer Standard | CE | Artikelbezeichnung | PROFIBUS-DP Master-Baugruppe | Hauptfunktionen | Grundfunktionen als PROFIBUS-DP-Master der Klasse 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzlich | Unterstützung von DPV1- Datentypen | Art der Datenübertragung | Sonstige | Übertragungsrate(kBit/s) | 12000 |
Stromverbrauch (5 V DC)(A) | 0,4 | Maximale Anzahl an Baugruppen pro SPS-System | 16 | Maximale Anzahl an E/A-Punkten | 7168 Worte |
Baugruppennummer | 0 bis F | Gewicht(g) | 154 | Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) | 0 bis 50 |
Breite(mm) | 34,5 | Höhe(mm) | 130 | Tiefe(mm) | 111,2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 | Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Level a | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne | SIL nach IEC 61508 | Ohne | Maximale Anzahl an PROFIBUS-Slaves | 125 |
Mit Potentialtrennung | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | falsch | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch |
Unterstützt Protokoll für Modbus | falsch | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | wahr |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützt Protokoll für CAN | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für LON | falsch |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch | IO-Link Master | falsch |
Funkstandard GSM | falsch | Funkstandard UMTS | falsch | Funkstandard Bluetooth | falsch |
Mit optischer Schnittstelle | falsch | Funkstandard GPRS | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Redundanzfähigkeit | falsch |
Funkstandard WLAN 802.11 | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für PROFIBUS-DP Master-Baugruppe für CS1-CPU, die Teilenummer ist CS1W-PRM21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CS1W-PRM21.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften