SmartSlice-E/A-System, Kommunikationsmodule

 SmartSlice-E/A-System, Kommunikationsmodule
Das intelligenteste modulare E/A-System
Das SmartSlice-E/A-System von OMRON zeichnet sich durch kompakte Bauweise, Intelligenz und Anwenderfreundlichkeit aus. Für OMRON DeviceNet- oder CompoNet-Masterbaugruppen der CS1/CJ1-Steuerungen ist kein Konfigurations-Tool erforderlich. Durch Verwendung der integrierten Funktionen (z. B. Skalierung, Summenbildung, Differenzierung und Grenzwertüberwachung) der analogen E/A-Module wird Steuerungsprogramm auf ein Minimum reduziert. Auf alle Daten der E/A-Modue kann mit dem CX-Integrator oder den Smart Active Parts zugegriffen werden um sie für Servicezwecke auszuwerten oder auf den Bedienterminal darzustellen.
• Kompakteste Baugruppen auf dem Markt (84 mm hoch)
• Einfache Inbetriebnahme; Speicherung der Konfiguration für schnellen und problemlosen Austausch der Module.
• Diagnose und vorbeugende Wartung für jeden E/A-Punkt
• Abnehmbare Klemmenblöcke erlauben das Auswechseln der Module während des Betriebs und ohne Neuverdrahtung
• 3-Draht-E/A-Anschluss mit Push-In-Technologie (kein Werkzeug erforderlich)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GRT1-ECT
GRT1-END-M
GRT1-PNT
GRT1-PRT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Hauptfunktionen Ausführung des elektrischen Anschlusses Maximale Anzahl an E/A-Punkten Netzwerkspezifikation Netzwerk-Steckverbinder Spannungsversorgung Netzwerk schnittstellen Anzahl der Steckplätze Abmessungen
(mm)
Eingangsspannung DC
(V)
Max. Eingangsstrom DC
(A)
Max. Ausgangsstrom DC
(A)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 Anzahl der Schnittstellen PROFINET Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige Anzahl der HW-Schnittstellen parallel Anzahl der HW-Schnittstellen USB Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless Schutzart (IP) Performance Level nach EN ISO 13849-1 Explosionsschutz-Kategorie für Staub Explosionsschutz-Kategorie für Gas SIL nach IEC 61508 Geeignet für Tragschienenmontage Mit Potentialtrennung Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich Mit Buskoppler für modularen Stationsaufbau Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale Mit steckbaren Baugruppen, sonstige Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Unterstützt Protokoll für TCP/IP Unterstützt Protokoll für Modbus Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Unterstützt Protokoll für KNX Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Unterstützt Protokoll für SUCONET Unterstützt Protokoll für INTERBUS Unterstützt Protokoll für Data-Highway Unterstützt Protokoll für DeviceNet Unterstützt Protokoll für CAN Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Unterstützt Protokoll für SERCOS Unterstützt Protokoll für LON Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Unterstützt Protokoll für ASI IO-Link Master Funkstandard GSM Funkstandard UMTS Funkstandard Bluetooth Mit optischer Schnittstelle Funkstandard GPRS Geeignet für Sicherheitsfunktionen Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Funkstandard WLAN 802.11 Systemkomponente Wand-/Direktmontage möglich Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule Fronteinbau möglich Mit integrierter Stromversorgung Rack-Montage möglich Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule

904.67 €

1 3 Arbeitstage Slave von Trajexia- und Sysmac-ControllerEtherCAT-SchnittstellenmodulFederzuganschluss1024 Eingänge und Ausgänge (je 128 Bytes)EtherCAT für Trajexia und Sysmac (NJ)2 x RJ45Extern 24 VDC (+10% - 15%)64-20,4 - 26,444588474,42000010000IP20Level aOhneOhneOhnewahrwahrwahrwahrwahrwahrwahrwahrwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch

242.40 €

1 3 Arbeitstage Ermöglicht den werkzeuglosen Austausch des PROFINET-E/A-SchnittstellenmodulsAbschlussplatte mit Speicher-Funktion------84x20x58--------------------------------------------------------------------

1,099.33 €

1 3 Arbeitstage -PROFINET-E/A-SchnittstellenmodulFederzuganschluss1024 Eingänge und Ausgänge (je 128 Bytes)PROFINET-IO 2 x RJ45, integrierter Switch mit MRP-Redundanz.Intern64-20,4 - 26,444588474,42020010000IP20Level aOhneOhneOhnewahrwahrwahrwahrwahrwahrwahrwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch

736.00 €

1 3 Arbeitstage -PROFIBUS-DP-SchnittstellenmodulFederzuganschluss1024 Eingänge und Ausgänge (je 128 Bytes)PROFIBUS-DPV1D-Sub, 9-poligIntern64-20,4 - 26,444588474,40001010000IP20Level aOhneOhneOhnewahrwahrwahrwahrwahrwahrwahrwahrfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch

Loading...

  1. 1

Technischer Support