Digitales Anzeigegerät für Omron SYSMAC CJ1/CJ2/NJ

Digitales Anzeigegerät für Omron SYSMAC CJ1/CJ2/NJ
CE-Zertifizierung
•RoHS-konformes Produkt
•Digitales Anzeigegerät für den direkten Anschluss an den Bus des Omron SYSMAC CJ1/CJ2/NJ
•3000 Mal/Sek. Hochgeschwindigkeitsverarbeitung
•Simultane Haltefunktion
Die Spitzen-, Boden- und Durchschnittswerte im Erfassungsbereich können gleichzeitig gehalten werden.
•Völlig nahtlose Kommunikation zwischen CJ1/CJ2/NJ und F130.
•Bemerkenswerte Vereinfachung der Geräteverdrahtung.
•Reduzierung der Entwicklungsdauer des Messsystems, der Modifikation und der Wartung.
•Kostenvorteile.
•Äquivalente Eingangskalibrierungsfunktion
Die Kalibrierung kann durchgeführt werden, indem nur der Nennausgang des Sensors eingegeben wird, ohne die tatsächliche Last zu verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CJ1W-F130

Teilenummer
CJ1W-F130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,798.67 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a Tiefe(mm) 89 Höhe(mm) 90
Breite(mm) 31 Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne
Geeignet für CNC falsch Geeignet für Wegerfassung falsch Geeignet für SSI falsch
Geeignet für Einachs-Positionierung falsch Geeignet für Zählen falsch Geeignet zum Wiegen falsch
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Geeignet für Mehrachs-Positionierung falsch Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung falsch
Redundanzfähigkeit falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Digitales Anzeigegerät für Omron SYSMAC CJ1/CJ2/NJ, die Teilenummer ist CJ1W-F130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJ1W-F130.

Technischer Support