PROFINET-E/A-Baugruppe für CJ1-CPU

PROFINET-E/A-Baugruppe für CJ1-CPU
Dieses Modul ist für die CPU-Baugruppen der äußertst erfolgreichen CJ1-Serie entwicelt worden. Es verfügt über einen separaten Kommunikationsprozessor, der unabhängig vom Steuerungsprogramm oder der CPU-Geschwindigkeit den maximalen Datendurchsatz garantiert. Da das PROFINET-E/A-Modul für das Omron FINS Kommunikationsprotokoll transparent ist, bietet es einen zusätzlichen Kommunikationskanal, sodass die existierenden Geräte oder bereits bestehende Software-Tools zum Austausch von Daten über den PROFINET-Controller verwendet werden können.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CJ1W-PNT21

Teilenummer
CJ1W-PNT21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,876.00 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a Tiefe(mm) 65 Höhe(mm) 90
Breite(mm) 31 SIL nach IEC 61508 Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1 Anzahl der Schnittstellen PROFINET 1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Redundanzfähigkeit wahr
IO-Link Master falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch Unterstützt Protokoll für KNX falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch
Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme falsch Unterstützt Protokoll für CAN falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO wahr Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch
Unterstützt Protokoll für TCP/IP wahr Unterstützt Protokoll für Modbus falsch Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch
Unterstützt Protokoll für LON falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Art der Datenübertragung Seriell Übertragungsrate(kBit/s) 100000

Sie befinden sich auf der Seite für PROFINET-E/A-Baugruppe für CJ1-CPU, die Teilenummer ist CJ1W-PNT21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJ1W-PNT21.

Technischer Support