SmartSlice-E/A-System, E/A-Modul

SmartSlice-E/A-System, E/A-Modul
Das intelligenteste modulare E/A-System
Das SmartSlice-E/A-System von OMRON zeichnet sich durch kompakte Bauweise, Intelligenz und Anwenderfreundlichkeit aus. Für OMRON DeviceNet- oder CompoNet-Masterbaugruppen der CS1/CJ1-Steuerungen ist kein Konfigurations-Tool erforderlich. Durch Verwendung der integrierten Funktionen (z. B. Skalierung, Summenbildung, Differenzierung und Grenzwertüberwachung) der analogen E/A-Module wird Steuerungsprogramm auf ein Minimum reduziert. Auf alle Daten der E/A-Modue kann mit dem CX-Integrator oder den Smart Active Parts zugegriffen werden um sie für Servicezwecke auszuwerten oder auf den Bedienterminal darzustellen.
• Kompakteste Baugruppen auf dem Markt (84 mm hoch)
• Einfache Inbetriebnahme; Speicherung der Konfiguration für schnellen und problemlosen Austausch der Module.
• Diagnose und vorbeugende Wartung für jeden E/A-Punkt
• Abnehmbare Klemmenblöcke erlauben das Auswechseln der Module während des Betriebs und ohne Neuverdrahtung
• 3-Draht-E/A-Anschluss mit Push-In-Technologie (kein Werkzeug erforderlich)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GRT1-CP1-L
GRT1-CT1
GRT1-CT1-1
GRT1-IA4-1
GRT1-IA4-2
GRT1-ID8-1
GRT1-OD4G-1
GRT1-OD4G-3
GRT1-OD8-1
GRT1-OD8G-1
GRT1-TS2T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge Eingangsformat Anzahl der Ausgänge Ausgangsformat Ausgangsstrom
(A)
Anzahl der Funktionen Ausführung des elektrischen Anschlusses Art des Digitalausgangs Art der Ausgangsspannung Art der Eingangsspannung Geeignet für CNC Geeignet für Wegerfassung Geeignet für SSI Eingangsstrom bei Signal 1
(mA)
Anzahl der digitalen Eingänge Anzahl der digitalen Ausgänge Zulässige Spannung am Ausgang
(V)
Verzögerungszeit bei Signalwechsel
(ms)
Versorgungsspannung DC
(V)
Zulässige Spannung am Eingang
(V)
Anzahl der analogen Ausgänge Anzahl der analogen Eingänge Auflösung der Analogeingänge Ausgang, Spannung Ausgang, Strom Geeignet für Einachs-Positionierung Geeignet für Zählen Geeignet zum Wiegen Geeignet für Mehrachs-Positionierung Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung Digitale Ausgänge konfigurierbar Digitale Eingänge konfigurierbar Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden Systemkomponente Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich Schutzart (NEMA) Eingang, Thermoelement Ausgangssignal konfigurierbar Eingang, Widerstandsthermometer Eingang, Widerstand Eingang, Spannung Eingang, Strom Eingangssignal konfigurierbar Analoge Eingänge konfigurierbar Analoge Ausgänge konfigurierbar

453.47 €

1 3 Arbeitstage -[DC-Eingang] PNP-[Sonstige] Transistorausgang/PNP-1----falschfalschfalsch-----20,4 - 28,8------wahrfalschfalschfalschfalsch---wahrfalschSonstige---------

330.53 €

1 3 Arbeitstage -[DC-Eingang] NPN-[Sonstige] Transistorausgang/NPN-1----falschfalschfalsch-----20,4 - 28,8------wahrfalschfalschfalschfalsch---wahrfalschSonstige---------

330.53 €

1 3 Arbeitstage -[DC-Eingang] PNP-[Sonstige] Transistorausgang/PNP-1----falschfalschfalsch-----20,4 - 28,8------wahrfalschfalschfalschfalsch---wahrfalschSonstige---------

132.69 €

1 3 Arbeitstage 4AC-Eingang--0-FederzuganschlussOhne-AC---440-0 - 1020,4 - 26,485 - 132----------wahrwahrfalschfalschwahr----------

166.40 €

1 3 Arbeitstage 4AC-Eingang--0-FederzuganschlussOhne-AC---440-0 - 1020,4 - 26,4170 - 264----------wahrwahrfalschfalschwahr----------

194.93 €

1 3 Arbeitstage 8[DC-Eingang] PNP--0-FederzuganschlussOhne-DC---480-0,0 - 1,520,4 - 26,415 - 26,4----------wahrwahrfalschfalschwahr----------

166.40 €

1 3 Arbeitstage --4[Sonstige] Transistorausgang/PNP0,5-FederzuganschlussTransistorDC-----0420,4 - 26,40,0 - 1,520,4 - 26,4-----------wahrwahrwahrfalschwahr----------

194.93 €

1 3 Arbeitstage --4[Sonstige] Transistorausgang/PNP2-FederzuganschlussTransistorDC-----0420,4 - 26,40,0 - 1,520,4 - 26,4-----------wahrwahrwahrfalschwahr----------

194.93 €

1 3 Arbeitstage --8[Sonstige] Transistorausgang/PNP0,5-FederzuganschlussTransistorDC-----0820,4 - 26,40,0 - 1,520,4 - 26,4-----------wahrwahrfalschfalschwahr----------

204.80 €

1 3 Arbeitstage --8[Sonstige] Transistorausgang/PNP0,5-FederzuganschlussTransistorDC-----0820,4 - 26,40,0 - 1,520,4 - 26,4-----------wahrwahrwahrfalschwahr----------

579.07 €

1 3 Arbeitstage 2-----Federzuganschluss-----------20,4 - 26,4-0213falschfalsch--------falschwahrSonstigewahrfalschfalschfalschfalschfalschwahrwahrfalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a Tiefe(mm) 74,4 Höhe(mm) 84
Breite(mm) 15 Spannungsart der Versorgungsspannung DC SIL nach IEC 61508 Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Schutzart (IP) IP20 Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1
Wand-/Direktmontage möglich falsch Geeignet für Tragschienenmontage wahr Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
IO-Link Master falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch Unterstützt Protokoll für KNX falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch
Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet wahr
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr Unterstützt Protokoll für CAN falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO wahr Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch
Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützt Protokoll für Modbus falsch Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch
Unterstützt Protokoll für LON falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS wahr Unterstützt Protokoll für ASI falsch Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0

Technischer Support