Teilenummer
|
---|
CP1W-AD042 |
CP1W-DA042 |
CP1W-MAD42 |
CP1W-MAD44 |
CP1W-TS003 |
CP1W-TS004 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anzahl der Eingangskanäle | Anzahl der Ausgangskanäle | Auflösung der Analogeingänge (mm) | Auflösung der Analogausgänge | HxBxT (mm) | Eingang, Strom | Eingang, Thermoelement | Eingang, Spannung | Ausgang, Spannung | Ausgang, Strom | Ausgangssignal konfigurierbar | Eingangssignal konfigurierbar | Analoge Eingänge konfigurierbar | Analoge Ausgänge konfigurierbar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Eingang | 4 | 0 | 14 | - | 90x86x50 | wahr | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | falsch | ||
729.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | Ausgang | 0 | 4 | - | 14 | 90x86x50 | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | wahr | falsch | falsch | wahr | ||
886.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Eingang/Ausgang | 4 | 2 | 14 | 14 | 90x86x50 | wahr | falsch | wahr | wahr | wahr | wahr | wahr | wahr | wahr | ||
1,150.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Eingang/Ausgang | 4 | 4 | 14 | 14 | 90x86x50 | wahr | falsch | wahr | wahr | wahr | wahr | wahr | wahr | wahr | ||
938.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Eingang | 4 | 0 | 14 | - | 90x86x50 | wahr | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | falsch | ||
1,786.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Eingang | 12 | 0 | 14 | - | 90x150x50 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | falsch |
Loading...
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss | Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Level a | Eingang, Widerstandsthermometer | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Eingang, Widerstand | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | SIL nach IEC 61508 | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anzahl der Eingangskanäle
Anzahl der Ausgangskanäle
Auflösung der Analogeingänge(mm)
Auflösung der Analogausgänge
HxBxT(mm)
Eingang, Strom
Eingang, Thermoelement
Eingang, Spannung
Ausgang, Spannung
Ausgang, Strom
Ausgangssignal konfigurierbar
Eingangssignal konfigurierbar
Analoge Eingänge konfigurierbar
Analoge Ausgänge konfigurierbar
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften