Schraublose E/A-Basisbaugruppen [CJ1], Analoge E/A-Baugruppe

Schraublose E/A-Basisbaugruppen [CJ1], Analoge E/A-Baugruppe
Die Merkmale der schraublosen CJ1 E/A-Baugruppen auf einen Blick:
• Erhebliche Reduzierung der Verdrahtungszeit
• Geeignet für viele verschiedene Größen von Verdrahtungsleitungen
• Leichtes Anbringen und Entfernen – kein Werkzeug erforderlich
• Einfache Signalprüfung, selbst bei angelegter Verdrahtung
• Bauweise verhindert Überdehnung der Klemmfeder
• Austauschbar mit bestehenden CJ1 Schraubklemmen
• Sicher – keine Metallteile können mit den Fingern berührt werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CJ1W-MAD42(SL)

Teilenummer
CJ1W-MAD42(SL)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,337.33 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eingang/Ausgang Anzahl der Eingangskanäle 4 Anzahl der Ausgangskanäle 2
Auflösung der Analogeingänge(mm) 13 Auflösung der Analogausgänge 13 Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a HxBxT(mm) 90x31x85 Eingang, Strom wahr
Eingang, Thermoelement falsch Eingang, Spannung wahr Eingang, Widerstandsthermometer falsch
Eingang, Widerstand falsch Ausgang, Spannung wahr Ausgang, Strom wahr
Ausgangssignal konfigurierbar wahr Eingangssignal konfigurierbar wahr Analoge Eingänge konfigurierbar wahr
Analoge Ausgänge konfigurierbar falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch SIL nach IEC 61508 Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für Schraublose E/A-Basisbaugruppen [CJ1], Analoge E/A-Baugruppe, die Teilenummer ist CJ1W-MAD42(SL).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJ1W-MAD42(SL).

Technischer Support