Schraublose E/A-Basisbaugruppen [CJ1], Analoge Ausgangsbaugruppe

Schraublose E/A-Basisbaugruppen [CJ1], Analoge Ausgangsbaugruppe
Die Merkmale der schraublosen CJ1 E/A-Baugruppen auf einen Blick:
• Erhebliche Reduzierung der Verdrahtungszeit
• Geeignet für viele verschiedene Größen von Verdrahtungsleitungen
• Leichtes Anbringen und Entfernen – kein Werkzeug erforderlich
• Einfache Signalprüfung, selbst bei angelegter Verdrahtung
• Bauweise verhindert Überdehnung der Klemmfeder
• Austauschbar mit bestehenden CJ1 Schraubklemmen
• Sicher – keine Metallteile können mit den Fingern berührt werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CJ1W-DA08C(SL)
CJ1W-DA08V(SL)
CJ1W-DA021(SL)
CJ1W-DA041(SL)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Ausgangskanäle Ausgang, Spannung Ausgang, Strom Ausgangssignal konfigurierbar Analoge Ausgänge konfigurierbar

1,965.33 €

1 3 Arbeitstage 8falschwahrfalschfalsch

1,965.33 €

1 3 Arbeitstage 8wahrfalschwahrwahr

1,106.00 €

1 3 Arbeitstage 4wahrwahrwahrwahr

1,454.67 €

1 3 Arbeitstage 4wahrwahrwahrwahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausgang Anzahl der Eingangskanäle 0 Auflösung der Analogausgänge 12
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a HxBxT(mm) 90x31x85
Eingang, Strom falsch Eingang, Thermoelement falsch Eingang, Spannung falsch
Eingang, Widerstandsthermometer falsch Eingang, Widerstand falsch Eingangssignal konfigurierbar falsch
Analoge Eingänge konfigurierbar falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch SIL nach IEC 61508 Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne

Technischer Support