Schraublose E/A-Basisbaugruppen [CJ1], Thermoelementeingänge

Schraublose E/A-Basisbaugruppen [CJ1], Thermoelementeingänge
Die Merkmale der schraublosen CJ1 E/A-Baugruppen auf einen Blick:
• Erhebliche Reduzierung der Verdrahtungszeit
• Geeignet für viele verschiedene Größen von Verdrahtungsleitungen
• Leichtes Anbringen und Entfernen – kein Werkzeug erforderlich
• Einfache Signalprüfung, selbst bei angelegter Verdrahtung
• Bauweise verhindert Überdehnung der Klemmfeder
• Austauschbar mit bestehenden CJ1 Schraubklemmen
• Sicher – keine Metallteile können mit den Fingern berührt werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CJ1W-TS561
CJ1W-TS561(SL)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung des elektrischen Anschlusses

1,064.00 €

1 3 Arbeitstage Schraubanschluss

1,064.00 €

1 3 Arbeitstage Federzuganschluss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eingang Anzahl der Eingangskanäle 6 Anzahl der Ausgangskanäle 0
Auflösung der Analogeingänge(mm) 15 Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a HxBxT(mm) 90x31x85
Eingang, Strom falsch Eingang, Thermoelement wahr Eingang, Spannung falsch
Eingang, Widerstandsthermometer falsch Eingang, Widerstand falsch Ausgang, Spannung falsch
Ausgang, Strom falsch Ausgangssignal konfigurierbar falsch Eingangssignal konfigurierbar wahr
Analoge Eingänge konfigurierbar wahr Analoge Ausgänge konfigurierbar falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch SIL nach IEC 61508 Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne

Technischer Support