Schraublose E/A-Basisbaugruppen [CJ1], Universelle Analoge Eingangsbaugruppe

Schraublose E/A-Basisbaugruppen [CJ1], Universelle Analoge Eingangsbaugruppe
Die Merkmale der schraublosen CJ1 E/A-Baugruppen auf einen Blick:
• Erhebliche Reduzierung der Verdrahtungszeit
• Geeignet für viele verschiedene Größen von Verdrahtungsleitungen
• Leichtes Anbringen und Entfernen – kein Werkzeug erforderlich
• Einfache Signalprüfung, selbst bei angelegter Verdrahtung
• Bauweise verhindert Überdehnung der Klemmfeder
• Austauschbar mit bestehenden CJ1 Schraubklemmen
• Sicher – keine Metallteile können mit den Fingern berührt werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CJ1W-AD04U(SL)

Teilenummer
CJ1W-AD04U(SL)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,211.33 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Eingang Anzahl der Eingangskanäle 4 Anzahl der Ausgangskanäle 0
Auflösung der Analogeingänge(mm) 14 Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a
HxBxT(mm) 90x31x85 Eingang, Strom wahr Eingang, Thermoelement wahr
Eingang, Spannung wahr Eingang, Widerstandsthermometer wahr Eingang, Widerstand falsch
Ausgang, Spannung falsch Ausgang, Strom falsch Ausgangssignal konfigurierbar falsch
Eingangssignal konfigurierbar wahr Analoge Eingänge konfigurierbar wahr Analoge Ausgänge konfigurierbar falsch
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch
SIL nach IEC 61508 Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für Schraublose E/A-Basisbaugruppen [CJ1], Universelle Analoge Eingangsbaugruppe, die Teilenummer ist CJ1W-AD04U(SL).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJ1W-AD04U(SL).

Technischer Support