Universalrelais [MK-S]

Universalrelais [MK-S]
Universal-Relais mit mechanischer Anzeige und feststellbarer Prüftaste
• Integrierte Schaltzustandsanzeige (mechanisch und LED) und neue Modelle mit feststellbarer Prüftaste
• Beschriftungsschild bei Modellen mit feststellbarer Prüftaste
• RoHS-konform
• UL-Zulassung für die meisten Modelle (UL-Zulassung für Modelle mit integrierten LED-Anzeigen beantragt)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MKS2P 24VAC
MKS2P 24VDC
MKS2P 110VAC
MKS2P 230VAC
MKS2PI 12VDC
MKS2PI 24VAC
MKS2PI 24VDC
MKS2PI 48VDC
MKS2PI 110VAC
MKS2PI 110VDC
MKS2PI 230VAC
MKS2PIN 24VAC
MKS2PIN 24VDC
MKS2PIN 110VAC
MKS2PIN 230VAC
MKS3P-5 24VAC
MKS3P-5 24VDC
MKS3P-5 110VAC
MKS3P-5 230VAC
MKS3PI-5 12VAC
MKS3PI-5 12VDC
MKS3PI-5 24VAC
MKS3PI-5 24VDC
MKS3PI-5 48VAC
MKS3PI-5 48VDC
MKS3PI-5 110VAC
MKS3PI-5 110VDC
MKS3PI-5 230VAC
MKS3PI-5 240VAC
MKS3PI 24VDC
MKS3PI 230VAC
MKS3PIN-5 12VDC
MKS3PIN-5 24VAC
MKS3PIN-5 24VDC
MKS3PIN-5 110VAC
MKS3PIN-5 230VAC
MKS3PIN 230VAC
MKS3PIN-D-5 24VDC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung Spule (DC)
(V)
Nennspannung Spule (AC)
(V)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Mit LED-Anzeige Schutzart Art des Schaltkontaktes Schaltverhalten des Antriebs Ausführung des elektrischen Anschlusses Antrieb, Polung Spannungsart zur Betätigung Mit zwangsgeführten Kontakten Mit abnehmbaren Klemmen Komplettgerät mit Sockel Anzahl der Kontakte als Wechsler Nennstrom
(A)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)

14.20 €

20 3 Arbeitstage -2434,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltACfalschfalschfalsch2519,2 - 26,419,2 - 26,4-

14.48 €

20 3 Arbeitstage 24-34,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltDCfalschfalschfalsch25--19,2 - 26,4

14.48 €

20 3 Arbeitstage -11034,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltACfalschfalschfalsch2588 - 12188 - 121-

14.83 €

20 3 Arbeitstage -2304434,534,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSteckanschlussGepoltACfalschfalschfalsch25184 - 253184 - 253-

14.67 €

20 3 Arbeitstage 12-34,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltDCfalschfalschfalsch25--9,6 - 13,2

14.67 €

20 3 Arbeitstage -2434,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltACfalschfalschfalsch2519,2 - 26,419,2 - 26,4-

14.67 €

20 3 Arbeitstage 24-34,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltDCfalschfalschfalsch25--19,2 - 26,4

14.20 €

20 3 Arbeitstage 48----falsch---Steckanschluss-DCfalschfalsch-2---43,2 - 52,8

15.00 €

20 3 Arbeitstage -11034,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltACfalschfalschfalsch2588 - 12188 - 121-

15.00 €

20 3 Arbeitstage 110-34,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltDCfalschfalschfalsch25--88 - 121

15.00 €

20 3 Arbeitstage -23034,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltACfalschfalschfalsch25184 - 253184 - 253-

17.22 €

20 3 Arbeitstage -2434,534,552,5wahrSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltACfalschfalschfalsch2-19,2 - 26,419,2 - 26,4-

17.22 €

20 3 Arbeitstage 24-34,534,552,5wahrSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltDCfalschfalschfalsch2---19,2 - 26,4

16.43 €

20 3 Arbeitstage -11034,534,552,5wahrSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltACfalschfalschfalsch2-88 - 12188 - 121-

17.07 €

20 3 Arbeitstage -23034,534,552,5wahrSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltACfalschfalschfalsch2-184 - 253184 - 253-

15.62 €

20 3 Arbeitstage -2434,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltACfalschfalschfalsch3519,2 - 26,419,2 - 26,4-

15.62 €

20 3 Arbeitstage 24-34,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltDCfalschfalschfalsch35--19,2 - 26,4

23.22 €

20 3 Arbeitstage -11034,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltACfalschfalschfalsch3588 - 12188 - 121-

16.12 €

20 3 Arbeitstage -23052,534,534,5falschSonstigeEinfachkontaktMonostabilSteckanschlussGepoltACfalschfalschfalsch35184 - 253184 - 253-

16.43 €

20 3 Arbeitstage -1234,534,552,5falsch-Sonstige-Steckanschluss-ACfalschfalschfalsch3--10,8 - 13,2-

15.62 €

20 3 Arbeitstage 12-34,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltDCfalschfalschfalsch35--9,6 - 13,2

16.43 €

20 3 Arbeitstage -2434,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltACfalschfalschfalsch3519,2 - 26,419,2 - 26,4-

16.43 €

20 3 Arbeitstage 24-34,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltDCfalschfalschfalsch35--19,2 - 26,4

18.80 €

20 3 Arbeitstage -4852,534,534,5falschSonstigeEinfachkontaktMonostabilSteckanschlussGepoltACfalschfalschfalsch3538,4 - 52,838,4 - 52,8-

23.40 €

20 3 Arbeitstage 48-34,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltDCfalschfalschfalsch35--38,4 - 52,8

16.43 €

20 3 Arbeitstage -11034,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltACfalschfalschfalsch3588 - 12188 - 121-

16.43 €

20 3 Arbeitstage 110-34,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltDCfalschfalschfalsch35--88 - 121

16.43 €

20 3 Arbeitstage -23034,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltACfalschfalschfalsch35184 - 253184 - 253-

16.43 €

20 3 Arbeitstage -24034,534,552,5-SonstigeSonstige-Sonstige----falsch3-192 - 264192 - 264-

16.43 €

20 3 Arbeitstage 24-34,534,552,5falschSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltDCfalschfalschfalsch35--19,2 - 26,4

16.43 €

20 3 Arbeitstage -23052,534,534,5falschSonstigeEinfachkontaktMonostabilSteckanschlussGepoltACfalschfalschfalsch35184 - 253184 - 253-

19.28 €

20 3 Arbeitstage 12-34,534,552,5wahrSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltDCfalschfalschfalsch3---9,6 - 13,2

18.78 €

20 3 Arbeitstage -2434,534,552,5wahrSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltACfalschfalschfalsch3-19,2 - 26,419,2 - 26,4-

18.78 €

20 3 Arbeitstage 24-34,534,552,5wahrSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltDCfalschfalschfalsch3---19,2 - 26,4

19.28 €

20 3 Arbeitstage -11034,534,552,5wahrSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltACfalschfalschfalsch3-88 - 12188 - 121-

17.07 €

20 3 Arbeitstage -23052,534,534,5wahrSonstigeEinfachkontaktMonostabilSteckanschlussGepoltACfalschfalschfalsch3-184 - 253184 - 253-

15.54 €

20 3 Arbeitstage -23052,534,534,5wahrSonstigeEinfachkontaktMonostabilSteckanschlussGepoltACfalschfalschfalsch3-184 - 253184 - 253-

18.78 €

20 3 Arbeitstage 24-34,534,552,5wahrSonstigeSonstigeMonostabilSonstigeGepoltDCfalschfalschfalsch3---19,2 - 26,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 0

Technischer Support