Miniatur-Leistungsrelais [MY(S)]

Miniatur-Leistungsrelais [MY(S)]
Vielseitiges Steckrelais, das Maßstäbe setzt
• Seit seiner Einführung wurde dieses Miniatur-Leistungsrelais über 1 Milliarde mal produziert und erfolgreich in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Gabelkontakte sind optional erhältlich, um über die gesamte elektrische Lebensdauer eine zuverlässige Schaltung bei geringen Stromstärken zu gewährleisten. Umfassendes Sortiment von Buchsen, die durch Festschrauben, mit einer Klammer oder mit einer Klemmverbindung ohne Schrauben montiert werden können.
• Die MY-S-Modelle mit LED und Prüftaste haben sich dank visueller Anzeige und einfacher Prüffunktion zum Topseller entwickelt
• Die MY-S-Familie umfasst die MY4Z-Modelle mit Gabelkontakten für minimale Stromstärken
• Die MY-S-Relais kommen in der Gebäudeautomationsbranche häufig zum Einsatz, da sie für den Kunden die erste Wahl für Klimaregelungsanwendungen/Klimaanlagen und Fahrstühle sind

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MY2 12VAC (S)
MY2 12VDC (S)
MY2 24VAC (S)
MY2 24VDC (S)
MY2 48/50VAC (S)
MY2 48VDC (S)
MY2 100/110VDC (S)
MY2 110/120VAC (S)
MY2 220/240VAC (S)
MY2IN1 24VDC (S)
MY2IN1-D2 24VDC (S)
MY2IN 12VAC (S)
MY2IN 12VDC (S)
MY2IN 24VAC (S)
MY2IN 24VDC (S)
MY2IN 48/50VAC (S)
MY2IN 48VDC (S)
MY2IN 100/110VDC (S)
MY2IN 110/120VAC (S)
MY2IN 220/240VAC (S)
MY2IN-CR 220/240VAC (S)
MY2IN-D2 12VDC (S)
MY2IN-D2 24VDC (S)
MY2N1-D2 24VDC (S)
MY2N 12VDC (S)
MY2N 24VAC (S)
MY2N 24VDC (S)
MY2N 110/120VAC (S)
MY2N 220/240VAC (S)
MY2N-CR 110/120VAC (S)
MY2N-CR 220/240VAC (S)
MY2N-D2 12VDC (S)
MY2N-D2 24VDC (S)
MY4 12VAC (S)
MY4 12VDC (S)
MY4 24VAC (S)
MY4 24VDC (S)
MY4 48/50VAC (S)
MY4 48VDC (S)
MY4 100/110VDC (S)
MY4 110/120VAC (S)
MY4 220/240VAC (S)
MY4IN1 12VDC (S)
MY4IN1 24VDC (S)
MY4IN1 100/110VDC (S)
MY4IN1-D2 24VDC (S)
MY4IN 12VAC (S)
MY4IN 12VDC (S)
MY4IN 24VAC (S)
MY4IN 24VDC (S)
MY4IN 48/50VAC (S)
MY4IN 48VDC (S)
MY4IN 100/110VDC (S)
MY4IN 110/120VAC (S)
MY4IN 220/240VAC (S)
MY4IN-CR 110/120VAC (S)
MY4IN-CR 220/240VAC (S)
MY4IN-D2 12VDC (S)
MY4IN-D2 24VDC (S)
MY4N1 24VDC (S)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung Spule (DC)
(V)
Nennspannung Spule (AC)
(V)
Mit LED-Anzeige Art des Schaltkontaktes Antrieb, Polung Spannungsart zur Betätigung Anzahl der Kontakte als Wechsler Nennstrom
(A)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)

9.70 €

10 3 Arbeitstage -12falschEinfachkontaktUngepoltAC239,6 - 13,29,6 - 13,2-

9.70 €

10 3 Arbeitstage 12-falschEinfachkontaktGepoltDC23--9,6 - 13,2

9.70 €

10 3 Arbeitstage -24falschEinfachkontaktUngepoltAC2319,2 - 26,419,2 - 26,4-

9.70 €

10 3 Arbeitstage 24-falschEinfachkontaktGepoltDC23--19,2 - 26,4

9.70 €

10 3 Arbeitstage -48/50falschEinfachkontaktUngepoltAC2338,4 - 5538,4 - 55-

9.70 €

10 3 Arbeitstage 48-falschEinfachkontaktGepoltDC23--38,4 - 52,8

11.57 €

10 3 Arbeitstage 100/110-falschEinfachkontaktGepoltDC23--88 - 132

9.70 €

10 3 Arbeitstage -110/120falschEinfachkontaktUngepoltAC2388 - 13288 - 132-

11.37 €

10 3 Arbeitstage -220/240falschEinfachkontaktUngepoltAC23176 - 264176 - 264-

10.47 €

10 3 Arbeitstage 24-wahrEinfachkontaktGepoltDC25--19,2 - 26,4

14.67 €

10 3 Arbeitstage 24-wahrEinfachkontaktGepoltDC25--19,2 - 26,4

10.47 €

10 3 Arbeitstage -12wahrEinfachkontaktUngepoltAC259,6 - 13,29,6 - 13,2-

10.47 €

10 3 Arbeitstage 12-wahrEinfachkontaktGepoltDC25--9,6 - 13,2

10.47 €

10 3 Arbeitstage -24wahrEinfachkontaktUngepoltAC2519,2 - 26,419,2 - 26,4-

10.47 €

10 3 Arbeitstage 24-wahrEinfachkontaktGepoltDC25--19,2 - 26,4

10.47 €

10 3 Arbeitstage -48/50wahrEinfachkontaktUngepoltAC2538,4 - 5538,4 - 55-

10.47 €

10 3 Arbeitstage 48-wahrEinfachkontaktGepoltDC25--38,4 - 52,8

12.02 €

10 3 Arbeitstage 100/110-wahrEinfachkontaktGepoltDC25--80 - 121

10.47 €

10 3 Arbeitstage -110/120wahrEinfachkontaktUngepoltAC2588 - 13288 - 132-

12.02 €

10 3 Arbeitstage -220/240wahrEinfachkontaktUngepoltAC25220 - 240220 - 240-

19.75 €

10 3 Arbeitstage -220/240wahrEinfachkontaktUngepoltAC25176 - 264176 - 264-

14.18 €

10 3 Arbeitstage 12-wahrEinfachkontaktGepoltDC25--9,6 - 13,2

14.18 €

10 3 Arbeitstage 24-wahrEinfachkontaktGepoltDC25--19,2 - 26,4

15.90 €

10 3 Arbeitstage 24-wahrEinfachkontaktGepoltDC25--19,2 - 26,4

10.13 €

10 3 Arbeitstage 12-wahrEinfachkontaktGepoltDC25--9,6 - 13,2

11.37 €

10 3 Arbeitstage -24wahrEinfachkontaktUngepoltAC2519,2 - 26,419,2 - 26,4-

11.37 €

10 3 Arbeitstage 24-wahrEinfachkontaktGepoltDC25--19,2 - 26,4

13.27 €

10 3 Arbeitstage -110/120wahrEinfachkontaktUngepoltAC2588 - 13288 - 132-

13.27 €

10 3 Arbeitstage -220/240wahrEinfachkontaktUngepoltAC25176 - 264176 - 264-

19.60 €

10 3 Arbeitstage -110/120wahrEinfachkontaktUngepoltAC2588 - 13288 - 132-

19.93 €

10 3 Arbeitstage -220/240wahrEinfachkontaktUngepoltAC25176 - 264176 - 264-

15.12 €

10 3 Arbeitstage 12-wahrEinfachkontaktGepoltDC25--9,6 - 13,2

12.78 €

10 3 Arbeitstage 24-wahrEinfachkontaktGepoltDC25--19,2 - 26,4

12.23 €

10 3 Arbeitstage -12falschEinfachkontaktUngepoltAC439,6 - 13,29,6 - 13,2-

12.23 €

10 3 Arbeitstage 12-falschEinfachkontaktGepoltDC43--9,6 - 13,2

12.23 €

10 3 Arbeitstage -24falschEinfachkontaktUngepoltAC4319,2 - 26,419,2 - 26,4-

12.23 €

10 3 Arbeitstage 24-falschEinfachkontaktGepoltDC43--19,2 - 26,4

12.23 €

10 3 Arbeitstage -48/50falschEinfachkontaktUngepoltAC4338,4 - 5538,4 - 55-

12.23 €

10 3 Arbeitstage 48-falschEinfachkontaktGepoltDC43--38,4 - 52,8

13.97 €

10 3 Arbeitstage 100/110-falschEinfachkontaktGepoltDC43--88 - 132

12.23 €

10 3 Arbeitstage -110/120falschEinfachkontaktUngepoltAC4388 - 13288 - 132-

13.97 €

10 3 Arbeitstage -220/240falschEinfachkontaktUngepoltAC43176 - 264176 - 264-

12.90 €

10 3 Arbeitstage 12-wahrEinfachkontaktGepoltDC43--9,6 - 13,2

12.87 €

10 3 Arbeitstage 24-wahrEinfachkontaktGepoltDC43--19,2 - 26,4

14.43 €

10 3 Arbeitstage 100/110-wahrEinfachkontaktGepoltDC43--80 - 121

16.50 €

10 3 Arbeitstage 24-wahrEinfachkontaktGepoltDC43--19,2 - 26,4

12.87 €

10 3 Arbeitstage -12wahrEinfachkontaktUngepoltAC439,6 - 13,29,6 - 13,2-

12.87 €

10 3 Arbeitstage 12-wahrEinfachkontaktGepoltDC43--9,6 - 13,2

12.87 €

10 3 Arbeitstage -24wahrEinfachkontaktUngepoltAC4319,2 - 26,419,2 - 26,4-

12.87 €

10 3 Arbeitstage 24-wahrEinfachkontaktGepoltDC4---19,2 - 26,4

12.87 €

10 3 Arbeitstage -48/50wahrEinfachkontaktUngepoltAC4338,4 - 5538,4 - 55-

12.87 €

10 3 Arbeitstage 48-wahrEinfachkontaktGepoltDC43--38,4 - 55

14.43 €

10 3 Arbeitstage 100/110-wahrEinfachkontaktGepoltDC43--88 - 132

12.68 €

10 3 Arbeitstage -110/120wahrEinfachkontaktUngepoltAC4388 - 13288 - 132-

14.43 €

10 3 Arbeitstage -220/240wahrEinfachkontaktUngepoltAC43176 - 264176 - 264-

19.50 €

10 3 Arbeitstage -110/120wahrEinfachkontaktUngepoltAC4388 - 13288 - 132-

20.13 €

10 3 Arbeitstage -220/240wahrEinfachkontaktUngepoltAC43176 - 264176 - 264-

16.18 €

10 3 Arbeitstage 12-wahrEinfachkontaktGepoltDC43--9,6 - 13,2

16.50 €

1 3 Arbeitstage 24-wahrEinfachkontaktGepoltDC43--19,2 - 26,4

13.83 €

10 3 Arbeitstage 24-wahrEinfachkontaktGepoltDC43--19,2 - 26,4

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung IKOU Höhe(mm) 28 Breite(mm) 21,5
Tiefe(mm) 36 Schutzart Sonstige Schaltverhalten des Antriebs Monostabil
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss Mit zwangsgeführten Kontakten falsch Mit abnehmbaren Klemmen falsch
Komplettgerät mit Sockel falsch Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 0

Technischer Support