Sicherheitsmodul [G9SE]

Sicherheitsmodul [G9SE]
Kompakte Sicherheitsmodule für Not-Halt-, Schutztür- und Sicherheits-Überwachungsanwendungen
• Einfache Verdrahtung an der Vorderseite mit Schraublosklemmen
• 17,5 oder 22,5 mm Breite spart Einbauplatz
• Max. 15 ms Ansprechzeit
• Funktion für sichere Ausschaltverzögerung bis zu PLe
• Einfache Wartung mit Statusanzeigen
• Erfüllte Standards:
EN ISO 13849-1: 2008 PLe/Kategorie 4, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 62061 SIL3, EN 81-1, EN81-2, UL508, CAN/CSA C22.2 Nr. 14

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G9SE-201 DC24
G9SE-221-T05 DC24
G9SE-221-T30 DC24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet Rückfallverzögerung
(s)
Geeignet zur Überwachung von Ventilen Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren

173.70 €

1 3 Arbeitstage 17,50-wahrfalsch

299.70 €

1 3 Arbeitstage 22,520 - 5falschwahr

299.70 €

1 3 Arbeitstage 22,520 - 30falschwahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Sicherheitsrelais Nennspannung Spule (DC)(V) 24 Höhe(mm) 133
Tiefe(mm) 111,6 Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss Spannungsart zur Betätigung DC
Mit abnehmbaren Klemmen falsch Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) 20,4 - 26,4 SIL nach IEC 61508 3
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 4 Ausführung Grundgerät Auswertung der Eingänge Ein- und zweikanalig
Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 1 Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 2 Stoppkategorie nach IEC 60204 0 Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen wahr
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern wahr Mit Mutingfunktion falsch Mit Rückführkreis wahr
Mit Starteingang wahr Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern wahr Mit Zulassung nach UL wahr
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern wahr Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen wahr Geeignet für Tragschienenmontage wahr
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0

Technischer Support