Vorderseitenmontierte Steckdosen für Relais MY [PYF□]

Vorderseitenmontierte Steckdosen für Relais MY [PYF□]
Sockel für DIN-Schienen-Montage (DIN-Schiene) Entspricht VDE 0106, Teil 100
• Zum Einrasten entlang der durchgehenden Abschnitte einer beliebigen DIN-Schiene.
• Erleichtert das Blechdesign durch standardisierte Montagemaße.
• Das Design mit ausreichendem dielektrischen Abstand zwischen den Klemmen macht eine Isolierplatte überflüssig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PYF08A-N
PYF11A
PYF14A-N
PYFZ-08-E
PYFZ-14-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsart Anzahl der Steckstifte Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Mit abnehmbaren Klemmen

7.02 €

50 3 Arbeitstage [Sonstige] Hutschiene TH359732230falsch

8.95 €

10 3 Arbeitstage [Sonstige] Sonstige117229,530falsch

8.95 €

50 3 Arbeitstage [Sonstige] Hutschiene TH35147329,530falsch

6.77 €

50 3 Arbeitstage [Sonstige] Hutschiene TH358312372falsch

8.62 €

50 3 Arbeitstage [Sonstige] Hutschiene TH35143129,572-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Funktionale Ergänzung möglich falsch

Technischer Support