Relaissockel, PTF-Serie

Relaissockel, PTF-Serie
PTF ist das Sockelsortiment der LY-Relaisfamilie, das auch für G3H/G3HD-Halbleiterrelais geeignet ist.
PTF ist die Sockelfamilie, die für die LY-Familie und die G3H-Halbleiterrelaisfamilie geeignet ist. Das PTF-Sortiment umfasst viele Modelle mit unterschiedlichen Funktionen:
• Ein komplettes Sortiment an Zubehör steht für PTF-Sockel zur Verfügung
• DIN-Schienen- oder Schraubmontage
• Möglichkeit, unterschiedliche Arten von Anschlussklemmen zu wählen, einschließlich der patentierten „Push-In Plus“-Technologie von OMRON (PU-Modelle)
• Die PU- und Z-Sockelfamilien wurden nach dem Harmonisierungskonzept entwickelt. Zubehör wie Etiketten oder Trennstücke können sowohl mit Sockeln der PU- als auch der Z-Familie verwendet werden. Diese Sockelfamilien eignen sich für die elektromechanischen Relais: G2RS, MY und LY.
• Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Abmessungen
• CSA-, TÜV- und UL-zertifizierte Modelle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTF-08-PU
PTF-14-PU-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Steckstifte Breite
(mm)

13.63 €

10 3 Arbeitstage 824,8

16.97 €

10 3 Arbeitstage 1443,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart Hutschiene TH35 Höhe(mm) 90 Tiefe(mm) 52,1
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss Funktionale Ergänzung möglich falsch Mit abnehmbaren Klemmen falsch

Technischer Support