Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nulldurchgangs-Funktion | Anzahl der Phasen | Spannungsart zur Betätigung | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 (A) | Betriebsspannung (V) | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung DC (V) | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.33 € | 10 | 3 Arbeitstage | Verfügbar | 1 | AC | 2 | 100 - 240 | 24 - 24 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | ||
67.38 € | 10 | 3 Arbeitstage | Verfügbar | 5 | AC | 2 | 100 - 240 | - | 19,2 - 26,4 | - | ||
70.18 € | 10 | 3 Arbeitstage | Verfügbar | 9 | AC | 2 | 100 - 240 | 230 - 230 | - | 184 - 253 | ||
68.13 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 8 | DC | 3 | 5 - 24 | 24 - 24 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | ||
68.13 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 3 | DC | 3 | 5 - 24 | - | 19,2 - 26,4 | - | ||
63.77 € | 10 | 3 Arbeitstage | Verfügbar | 12 | AC | 2 | 100 - 240 | 24 - 24 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | ||
63.77 € | 10 | 3 Arbeitstage | Verfügbar | 10 | AC | 2 | 100 - 240 | - | 19,2 - 26,4 | - | ||
67.38 € | 10 | 3 Arbeitstage | Verfügbar | 7 | AC | 2 | 100 - 240 | 230 - 230 | - | 184 - 253 | ||
67.38 € | 10 | 3 Arbeitstage | NA | 4 | AC | 2 | 100 - 240 | 24 - 24 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | ||
67.38 € | 10 | 3 Arbeitstage | NA | 6 | AC | 2 | 100 - 240 | - | 19,2 - 26,4 | - | ||
65.57 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 2 | DC | 3 | 5 - 24 | 24 - 24 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | ||
65.57 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 11 | DC | 3 | 5 - 24 | - | 19,2 - 26,4 | - |
Loading...
Anwendung | SSR | Geeignet für Reiheneinbau | falsch |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nulldurchgangs-Funktion
Anzahl der Phasen
Spannungsart zur Betätigung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1(A)
Betriebsspannung(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften