Halbleiterrelais [G3NE]

Halbleiterrelais [G3NE]
Kompaktes und preisgünstiges Halbleiterrelais mit einer Schaltleistung von 5 bis 20 A
• Breiter Lastspannungsbereich: 75 bis 264 V AC. Es können
Lastspannungen von sowohl 100 als auch 200 V mit demselben
Modell geschaltet werden.
• Spezielle kompakte Leistungsbauteile und Aluminium-Leiterplatte.
• Integrierter Varistor für wirkungsvolle Absorption von externen Spannungsspitzen.
• Der Anschluss für Eingangssignal und Laststrom erfolgt mit Steckverbindung. (Eingangsklemmen #187 und Ausgangsanschlüsse #250 verfügbar.)
• „-US“ -Modelle zertifiziert durch UL, CSA und IEC/EN (TÜV).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3NE-210T-US 12VDC
G3NE-220T-US 24VDC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Phasen Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1
(A)
Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)

43.25 €

10 3 Arbeitstage 6109.,6 - 14,4

40.18 €

10 3 Arbeitstage 52019,2 - 28,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung SSR Nulldurchgangs-Funktion Verfügbar Spannungsart zur Betätigung DC
Geeignet für Reiheneinbau falsch Betriebsspannung(V) 100 - 240

Technischer Support