Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K8AK-LS1 24VAC/DC
Anwendung | Für die Füllstandsregelung | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss | Physikalisches Messprinzip | Leitend |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsart zur Betätigung | AC/DC | Ansprechempfindlichkeit einstellbar | wahr | Mit abnehmbaren Klemmen | falsch |
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) | 10 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 1 | Tiefe(mm) | 90 |
Höhe(mm) | 100 | Breite(mm) | 22,5 | Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit(s) | 0,1 |
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit(s) | 0,1 | Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Elektrodeneingänge | 3 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 | Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit(s) | 10 | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V) | 20,4 - 26,4 |
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) | 20,4 - 26,4 | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V) | 20,4 - 26,4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Niveauregler auf Leitfähigkeitsbasis [K8AK-LS], die Teilenummer ist K8AK-LS1 24VAC/DC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K8AK-LS1 24VAC/DC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften