Teilenummer
|
---|
K8DT-LS1CA |
K8DT-LS1CD |
K8DT-LS1TA |
K8DT-LS1TD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannungsart zur Betätigung | Anzahl der Kontakte als Wechsler | Anzahl der Kontakte als Schließer | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung DC (V) | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | AC | 1 | 0 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | ||
120.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | AC/DC | 1 | 0 | - | 20,4 - 26,4 | - | ||
121.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | AC | 0 | 1 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | ||
120.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | AC/DC | 0 | 1 | - | 20,4 - 26,4 | - |
Loading...
Anwendung | Für die Füllstandsregelung | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss | Physikalisches Messprinzip | Leitend |
---|---|---|---|---|---|
Ansprechempfindlichkeit einstellbar | wahr | Mit abnehmbaren Klemmen | falsch | Tiefe(mm) | 90 |
Höhe(mm) | 90 | Breite(mm) | 17,5 | Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit(s) | 0,1 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Elektrodeneingänge | 3 | Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit(s) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannungsart zur Betätigung
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Anzahl der Kontakte als Schließer
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften