Phasenlage- und Phasenausfall-Überwachungsrelais [K8DT-PH]

Phasenlage- und Phasenausfall-Überwachungsrelais [K8DT-PH]
Schützt Motoren und sonstige Geräte gegen instabile Spannungen im Spannungsversorgungssystem. Schützt Motoren und sonstigen Geräte durch Erkennung von Phasenlage und Phasenausfall bei dreiphasigen Spannungsversorgungen.
• Phasenausfall kann erkannt werden, während der Motor läuft
• Globale Anwendung mit Versorgungsspannungsbereich von 200 bis 480 V mit einem Relais
• Größere Unempfindlichkeit gegenüber Störungen durch Frequenzumrichter
• Breite von lediglich 17,5 mm zur Reduzierung des Platzbedarfs im Schaltschrank
• Push-In-Technologie zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
• UL-gelistet für eine einfache Lieferung nach Nordamerika
• Doppelter Klemmensatz zur Signalüberbrückung (alle Klemmen)
• Modelle mit Transistorausgängen bieten überragende Kontaktzuverlässigkeit
• RoHS-konform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K8DT-PH1CN
K8DT-PH1TN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Kontakte als Wechsler Anzahl der Kontakte als Schließer

78.60 €

1 3 Arbeitstage 10

78.60 €

1 3 Arbeitstage 01

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Phasenlage- und Phasenausfall-Überwachung Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss Spannungsart zur Betätigung AC
Mit abnehmbaren Klemmen falsch Tiefe(mm) 90 Höhe(mm) 90
Breite(mm) 17,5 Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V) 380 - 480
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V) 380 - 480 Funktion Asymmetrieerkennung falsch Funktion Unterspannungserkennung falsch
Funktion Phasenfolgeüberwachung falsch Funktion Überspannungserkennung falsch Funktion Phasenausfallerkennung wahr
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) 0,15 Spannungsmessbereich(V) 200 - 480

Technischer Support