Kleinsteuergerät, Basisgeräte [ZEN V2-Geräte]

Kleinsteuergerät, Basisgeräte [ZEN V2-Geräte]
Noch größerer Anwendungsbereich mit größerem Funktionsumfang und höherer Präzision
• Größerer Funktionsumfang in einem kompakten Gehäuse (70 mm breit × 90 mm hoch)
• Einfachste Programmierung mittels LCD-Anzeige und Bedientasten (siehe Hinweis 1)
• Dieses einzelne Gerät bietet Relais-, Zeitrelais-, Zähler- und Wochenschaltuhr-Funktionen
• Problemlose Erweiterung durch E/A-Erweiterungsmodule auf bis zu 44 E/A-Punkte (siehe Hinweis 2)
• Die Serie wurde um wirtschaftliche Basisgeräte und Basisgeräte mit Kommunikationsfunktion ergänzt
• Verbesserte Wochenschaltuhren (siehe Hinweis 1)Verbesserte Genauigkeit der Zeitmessung mit einer monatlichen Abweichung von max. ±15 s. Tagesübergreifende Funktion und Impulsausgabe sind als neue Funktionen hinzugekommen.
• Auswahl aus zwei Optionen für die Versorgungsspannung: 100 bis 240 V AC oder 12 bis 24 V DC
Hinweis:
1. Nicht unterstützt bei den Modellen ZEN-□C2□□-□-V2.
2. Bei Verwendung von Basisgeräten mit 20 E/A-Punkten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZEN-10C4AR-A-V2
ZEN-10C4DR-D-V2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsspannung Versorgungsspannung AC 50 Hz
(V)
Versorgungsspannung AC 60 Hz
(V)
Versorgungsspannung DC
(V)

549.38 €

1 3 Arbeitstage AC85 - 26485 - 264-

549.38 €

1 3 Arbeitstage DC--10,8 - 28,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Programmrelais Montage Wand-/Direktmontage Schutzart IP20
Tiefe(mm) 56 Höhe(mm) 90 Breite(mm) 70
SIL nach IEC 61508 Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a
Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne

Technischer Support