Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K8AK-AS1 100-240VAC
Anwendung | AC- oder DC-Stromüberwachung | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss | Spannungsart zur Betätigung | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Mit abnehmbaren Klemmen | falsch | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) | 30 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 1 |
Tiefe(mm) | 100 | Höhe(mm) | 90 | Breite(mm) | 22,5 |
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit(s) | 0,1 | Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V) | 100 - 240 | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V) | 100 - 240 | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) | 30 |
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) | 0,1 | Strommessbereich(A) | 0 - 0,5 | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch |
Erweiterbar | wahr | IO-Link Master | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch |
Grundgerät | wahr | Funkstandard GSM | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch |
Funkstandard UMTS | falsch | Funkstandard Bluetooth | falsch | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch |
Mit Zeitschaltuhr | wahr | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | falsch |
Mit Relaisausgang | wahr | Mit Display | wahr | Unterstützt Protokoll für CAN | falsch |
Mit optischer Schnittstelle | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch | Funkstandard GPRS | falsch |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Fronteinbau möglich | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch |
Unterstützt Protokoll für Modbus | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch | Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch |
Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Redundanzfähigkeit | falsch |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Geeignet für Tragschienenmontage | wahr |
Funkstandard WLAN 802.11 | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch |
Rack-Montage möglich | falsch | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der analogen Ausgänge | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
Anzahl der analogen Eingänge | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 | Anzahl der digitalen Eingänge | 6 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
Schaltstrom(A) | 8 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 1 | Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einphasen-Stromüberwachungsrelais [K8AK-AS], die Teilenummer ist K8AK-AS1 100-240VAC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K8AK-AS1 100-240VAC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften