Einphasen-Überstrom-/Unterstromrelais [K8AK-AW]

Einphasen-Überstrom-/Unterstromrelais [K8AK-AW]
Ideal für die Stromüberwachung bei industriell genutzten Einrichtungen und Ausrüstungen
• Gleichzeitige Überwachung auf Über- und Unterstrom.
Unterstützung separater Einstellungen und Ausgänge für Über-und Unterstrom.
• Verwenden Sie handelsübliche Stromwandler
(sekundärseitiger Strom des Stromwandlers: 0 bis 1 A oder 0 bis 5 A).
• Unterstützung von manueller und automatischer Rücksetzung in einem Relais
• Startsperren- und Ansprechzeit können separat eingestellt werden.
• Zwei Sätze von einpoligen Wechsler-Ausgangskontakten, 5 A bei 250 V AC (ohmsche Last)
• Ausgangsstatus kann durch LED-Anzeige überwacht werden.
• Eingänge sind von der Spannungsversorgung isoliert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K8AK-AW1 24VAC/DC
K8AK-AW1 100-240VAC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
(V)

184.40 €

1 3 Arbeitstage 20,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,4

184.40 €

1 3 Arbeitstage 100 - 240-100 - 240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Überstrom- und Unterstrom-Überwachung Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen falsch Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) 30 Anzahl der Kontakte als Wechsler 2
Tiefe(mm) 100 Höhe(mm) 90 Breite(mm) 22,5
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit(s) 0,1 Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) 30 Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) 0,1 Strommessbereich(A) 0,002 - 0,5
3-Phasen-Unterstrom möglich falsch 3-Phasen-Überstrom möglich falsch 1-Phasen-Fenster möglich wahr
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom falsch 1-Phasen-Unterstrom möglich wahr 3-Phasen-Fenster möglich falsch
Funktion Gleichstrom-Fenster falsch Externer Stromwandler wahr Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom falsch
1-Phasen-Überstrom möglich wahr

Technischer Support