Teilenummer
|
---|
K8AK-VS2 100-240VAC |
K8AK-VS3 24VAC/DC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannungsart zur Betätigung | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung DC (V) | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz (V) | Ansprechwert Spannung (V) | Spannungsmessbereich 1 (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | AC | 100 - 240 | - | 100 - 240 | 1 - 150 | 1 - 150 | ||
168.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | AC/DC | 20,4 - 26,4 | 20,4 - 26,4 | 20,4 - 26,4 | 20 - 600 | 20 - 600 |
Loading...
Anwendung | Spannungsüberwachung | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) | 30 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 1 | Tiefe(mm) | 100 |
Höhe(mm) | 90 | Breite(mm) | 22,5 | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit(s) | 0,1 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) | 30 |
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) | 0,1 | Spannungsart des Messbereichs | AC/DC | 1-Phasen-Fenster möglich | falsch |
3-Phasen-Fenster möglich | falsch | 3-Phasen-Unterspannung möglich | falsch | Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung | wahr |
1-Phasen-Unterspannung möglich | wahr | Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster | falsch | 3-Phasen-Überspannung möglich | falsch |
1-Phasen-Überspannung möglich | wahr | Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannungsart zur Betätigung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V)
Ansprechwert Spannung(V)
Spannungsmessbereich 1(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften