Temperaturüberwachungsrelais [K8DT-TH]

Temperaturüberwachungsrelais [K8DT-TH]
Optimal zur Vermeidung einer Heizungsüberhitzung geeignet; Der selbstsperrende Ausgang trägt zum sicheren Betrieb des Geräts bei.
• Temperatureinstellung über einfache Drehschalter
• Digitale Temperatureinstellung zwischen 0 und 999 °C in Schritten von 1 °C (K8DT-TH1[][]), oder zwischen 0 und 1800 °C in Schritten von 10 °C (K8DT-TH2[][])
• Zum Anschluss eines Thermoelements oder Platin-Widerstandsthermometers
• Breite von lediglich 17,5 mm zur Reduzierung des Platzbedarfs im Schaltschrank
• Push-In-Technologie zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
• UL-gelistet für eine einfache Lieferung nach Nordamerika
• Doppelter Klemmensatz zur Signalüberbrückung (alle Klemmen)
• Modelle mit Transistorausgängen bieten überragende Kontaktzuverlässigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K8DT-TH2CA
K8DT-TH2TA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Kontakte als Wechsler Anzahl der Kontakte als Schließer

146.00 €

1 3 Arbeitstage 10

146.00 €

1 3 Arbeitstage 01

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Temperaturüberwachung Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss Spannungsart zur Betätigung AC
Mit abnehmbaren Klemmen falsch Tiefe(mm) 90 Höhe(mm) 90
Breite(mm) 17,5 Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V) 100 - 240
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V) 100 - 240 Anzahl der Messkreise 1 1-Phasen-Fenster möglich wahr
3-Phasen-Fenster möglich falsch 3-Phasen-Unterspannung möglich falsch Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung wahr
1-Phasen-Unterspannung möglich wahr Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster wahr 3-Phasen-Überspannung möglich falsch
1-Phasen-Überspannung möglich wahr Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung wahr

Technischer Support