Thermistor-Motorschutzrelais [K8AK-TS]

Thermistor-Motorschutzrelais [K8AK-TS]
Überwachung von Temperaturanstieg durch internen Motorverlust
• Temperatur-, Phasenlage- und Phasenausfallüberwachung mit K8AK-PT Relais der DIN-Größe 22,5 mm
• Montage von K8AK-PT Relais nebeneinander
• Speziell ausgelegt für die interne Motorüberwachung; keine Einstellung erforderlich
• Test-/Rücksetz-Taste zur Bestätigung des Ausgangsbetriebs
• Überwachung auch durchgeführt für Unterbrechung der Verbindung zum Thermistor und Kurzschlüsse
• Manuelle oder automatische Rücksetzung mit demselben Relais

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K8AK-TS1 24VAC/DC
K8AK-TS1 100-240VAC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungsart zur Betätigung Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
(V)

75.45 €

1 3 Arbeitstage AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

75.45 €

1 3 Arbeitstage AC100 - 240-100 - 240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Temperaturüberwachung Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Mit abnehmbaren Klemmen falsch
Anzahl der Kontakte als Wechsler 1 Tiefe(mm) 90 Höhe(mm) 100
Breite(mm) 22,5 Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Anzahl der Messkreise 1 Externer Reset möglich falsch Fehlerspeicherung möglich falsch

Technischer Support