Teilenummer
|
---|
K8AK-PA1 |
K8AK-PA2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz (V) | Spannungsmessbereich (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 115 - 240 | 115 - 240 | 115 - 138 | ||
153.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 220 - 480 | 220 - 480 | 220 - 277 |
Loading...
Anwendung | Spannungsasymmetrie-, Phasenfolge- und Phasenausfall-Überwachung | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss | Spannungsart zur Betätigung | AC |
---|---|---|---|---|---|
Mit abnehmbaren Klemmen | falsch | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 1 |
Tiefe(mm) | 100 | Höhe(mm) | 90 | Breite(mm) | 22,5 |
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit(s) | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Funktion Asymmetrieerkennung | wahr | Funktion Unterspannungserkennung | falsch | Funktion Phasenfolgeüberwachung | wahr |
Funktion Überspannungserkennung | falsch | Funktion Phasenausfallerkennung | falsch | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) | 30 |
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) | 0,1 | Externer Reset möglich | falsch | Fehlerspeicherung möglich | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V)
Spannungsmessbereich(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften