Dreiphasiges Spannungsasymmetrie-, Phasenlage- und Phasenausfall-Überwachungsrelais [K8DS-PA]

Dreiphasiges Spannungsasymmetrie-, Phasenlage- und Phasenausfall-Überwachungsrelais [K8DS-PA]
Ideal für die dreiphasige Überwachung auf Spannungsasymmetrie bei industriell genutzten Einrichtungen und Ausrüstungen
• Größere Unempfindlichkeit gegenüber Frequenzumrichterstörungen (NEW)
• Überwachung auf Spannungsasymmetrie, Phasenlage und Phasenausfall bei dreiphasigen 3-Leiter-Stromkreisen durch ein Gerät.
• Ein einpoliges Wechsler-Ausgangsrelais, 5 A bei 250 V AC (ohmsche Last)
• Unterstützung weltweiter Netzspezifikationen durch ein einziges Gerät. (Über einen Drehschalter einstellbar.)
• Relaisstatus kann mit LED-Anzeige überwacht werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K8DS-PA2

Teilenummer
K8DS-PA2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

99.65 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Spannungsasymmetrie-, Phasenfolge- und Phasenausfall-Überwachung Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Spannungsart zur Betätigung AC
Mit abnehmbaren Klemmen falsch Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) 0 Anzahl der Kontakte als Wechsler 1
Tiefe(mm) 80 Höhe(mm) 74 Breite(mm) 17,5
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit(s) 0 Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V) 380 - 480 Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V) 380 - 480 Funktion Asymmetrieerkennung wahr
Funktion Unterspannungserkennung falsch Funktion Phasenfolgeüberwachung falsch Funktion Überspannungserkennung falsch
Funktion Phasenausfallerkennung falsch Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) 30 Spannungsmessbereich(V) 380 - 480
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) 0,1

Sie befinden sich auf der Seite für Dreiphasiges Spannungsasymmetrie-, Phasenlage- und Phasenausfall-Überwachungsrelais [K8DS-PA], die Teilenummer ist K8DS-PA2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K8DS-PA2.

Technischer Support