Hilfskontaktblock für Leistungsrelais G7Z

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G73Z-02Z-R

Teilenummer
G73Z-02Z-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.75 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Arten Andere Kontaktkonfiguration DPST-NC Betriebsspannung(V) 110 V DC, 440 V AC
Zur Verwendung mit G7Z Relais Montagetyp Gehäusemontage Anschlusstyp Schraube
Anzahl der Kontakte 1 Nennstrom(A) (DC) 0,5 A, (AC) 1A

Sie befinden sich auf der Seite für Hilfskontaktblock für Leistungsrelais G7Z, die Teilenummer ist G73Z-02Z-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G73Z-02Z-R.

Technischer Support