PLC Schnittstellenmodul für Relais G2RV-SR/G3RV-SR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P2RVC-8-I-5-1
P2RVC-8-O-5-1
P2RVC-8-O-7-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zur Verwendung mit

96.15 €

1 3 Arbeitstage G2RV-SR500-AP

96.15 €

1 3 Arbeitstage G2RV-SR500, G2RV-SR501, G3RV-SR500

92.35 €

1 3 Arbeitstage G2RV-SR700, G2RV-SR701, G3RV-SR700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Arten Andere Höhe(mm) 67,16 Breite(mm) 49,60
Tiefe(mm) 29 Polzahl 8 Bemessungsstrom(A) 2
Montageart Sonstige Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig Steckanschluss Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Sonstige

Technischer Support