Arten | Andere | Anwendung | Verbindungsbrücke | EIN-Nennstrom(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Nenn-Isolationsspannung(V) | AC 250 | Temperaturzunahme(°C) | 35°C max. | Isolationsprüfspannung | 3.000 V AC für 1 Minute |
Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) | −55 bis 70 | Länge L(mm) | 14,3 | Zur Verwendung mit | P2RF□□S |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften