Sockelbrücke für SLC-Sockel PYF□□S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PYDM-08SR
PYDM-14SB
PYDM-14SR (50)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Hinweis Länge L
(mm)
Zur Verwendung mit

89.00 €

10 3 Arbeitstage Rot-19,7PYF08S

89.00 €

10 3 Arbeitstage Blau-27,5PYF14S

89.00 €

1 3 Arbeitstage RotPackung mit 50 Stück27,5PYF14S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Arten Andere Anwendung Verbindungsbrücke EIN-Nennstrom(A) 10
Nenn-Isolationsspannung(V) AC 250 Temperaturzunahme(°C) 35°C max. Isolationsprüfspannung 1.500 V AC für 1 Minute
Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) −55 bis 70

Technischer Support